(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภท = การกำจัด EMI
· ขนาด = 16 × 9 × 15 มม
· การใช้งาน = สายไฟกลม
· วัสดุ =HF70
· เส้นผ่านศูนย์กลาง = 16 มม
· ความสูง = 15 มม
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน = 9 มม
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 16 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 16 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน(มิลลิเมตร) | 9 | สัญลักษณ์ วัสดุ คอร์/แกน | HF70 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | เฟอร์ไรต์สำหรับการปราบปราม EMI | ความกว้าง(mm) | 15 | ความต้านทาน (10 เมกะเฮิรตซ์)(Ω) | 46 @23°C |
ความต้านทาน (100 เมกะเฮิรตซ์)(Ω) | 103 @23°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HF70RH16X15X9 ในชุด TDK แหวน เฟอร์ไรท์ 16 × 9 × 15 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง