1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

TDK แหวน เฟอร์ไรท์ 16 × 12 × 8 มม

FELAIT

TDK แหวน เฟอร์ไรท์ 16 × 12 × 8 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [ผลิตภัณฑ์ เลิกผลิต] MISUMI จะไม่รับคำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ นี้อีกต่อไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2021 หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับ สสาร นี้ โปรดใช้แชท/ แบบหล่อ สอบถามบน "แผนกเทคโนโลยี ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์" ที่ด้านบนขวาของหน้านี้

รายละเอียดสินค้า

· ประเภท = แกนทอรอยด์ กำจัด EMI
· ขนาด = 16 × 12 × 8 มม
· การใช้งาน = สายไฟกลม
· วัสดุ =HF70
· เส้นผ่านศูนย์กลาง = 16 มม
· ความสูง = 8 มม
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน = 12 มม
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 16 มม

รหัสสินค้า
HF70T16X8X12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15.34

FELAIT 10 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 16 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน(มิลลิเมตร) 12 สัญลักษณ์ วัสดุ คอร์/แกน HF70
สเปค เฟอร์ไรต์สำหรับการปราบปราม EMI ความกว้าง(mm) 8 ความต้านทาน (10 เมกะเฮิรตซ์)(Ω) 18 @23°C
ความต้านทาน (100 เมกะเฮิรตซ์)(Ω) 31 @23°C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HF70T16X8X12 ในชุด TDK แหวน เฟอร์ไรท์ 16 × 12 × 8 มม