1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปลาย สายไฟ แบบใช้ไฟฟ้า Schneider ปลาย สายไฟ DZ5CA162

CABLE ENDS

ปลาย สายไฟ แบบใช้ไฟฟ้า Schneider ปลาย สายไฟ DZ5CA162
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

·ประเภท อุปกรณ์เสริม = ปลาย สายไฟ

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบน้ำหนักสุทธิ มาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมสัปดาห์กฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันโลหะหนักปลอดสารพิษวัสดุ กรอบปริมาณต่อ คลองเลื่อยความลึกโดยรวมของ CADความยาวสีส่วนตัดขวางของ สายไฟเกจวัด AWGจำนวนสายเคเบิลประเภท บรรจุภัณฑ์ขนาดปลาย สายไฟประเภทปลาย สายไฟข้อมูลเพิ่มเติมวัสดุ สายยางขนาดกรอบเส้นผ่าศูนย์กลาง สายยางความยาว สายยาง
DZ5CA162Linergyปลาย สายไฟ0.078 กกNF ค 
63-023
-20 ถึง 105 ° Cผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปโดยเฉพาะ 
การ รวบรวม ของเสีย และไม่สิ้นสุดในถังขยะ
การประกาศ REACHใช่18 เดือนใช่ปลอดสารฮาโลเจน 
พลาสติก
คลองเลื่อย ละ 10024 มม24 มมขาว16 มม. ²AWG 61ถุงกลางตัวนำ เดี่ยวสำหรับ โฮลเดอร์ ป้ายเครื่องหมายเพิ่มเติมทองแดง ตามมาตรฐาน ISO 1337Ø 9.6 มม6.2 มม12 มม
รหัสสินค้า
DZ5CA162
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21.20

CABLE ENDS 100 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ปลาย สายไฟ สี ขาว ส่วนตัดขวางของ สายไฟ 16 มม. ²

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DZ5CA162 ในชุด ปลาย สายไฟ แบบใช้ไฟฟ้า Schneider ปลาย สายไฟ DZ5CA162