1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รีเลย์ Schneider Electric, หน้าสัมผัส 4c, 24 V AC, 180 Ω, RXM4AB2B7 (รหัสสินค้า)

RELAY4CONT.6ACOIL24VACLED

รีเลย์ Schneider Electric, หน้าสัมผัส 4c, 24 V AC, 180 Ω, RXM4AB2B7
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 171.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

・แรงดันไฟฟ้าคอยล์ = 24 V ac
・การกำหนดค่าหน้าสัมผัส = 4PDT
・ชนิดการติดตั้ง = ปลั๊กอิน
・ชนิดเทอร์มินอล = ปลั๊กอิน
・ความต้านทานคอยล์ = 180 Ω
・แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด AC = 250 V
・ความยาว = 21 มม.
・ความลึก = 47.7 มม.
・ความสูง = 27 มม.
・ขนาด = 21 × 47.7 × 27 มม.
· อุณหภูมิใช้งานสูงสุด = +55℃

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกแรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุดความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับมลพิษมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมWEEEกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกัน[Uc] แรงดันไฟฟ้าวงจรควบคุมตำแหน่งปฏิบัติการปลอดสารพิษโลหะหนัก[Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวนโครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัส[Ithe] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในที่ปิดทั่วไป[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADค่าความจุการสลับสูงสุดวัสดุหน้าสัมผัสข้อมูลด้านความปลอดภัยการนำเสนออุปกรณ์[Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานLED แสดงสถานะชนิดควบคุมความคงทนของฉนวนไฟฟ้าชื่อซีรีส์ขีดจำกัดพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้รูปทรงพินค่าความจุการสลับต่ำสุดอัตราการทำงานประเภทการป้องกันระดับการทดสอบDrop-out
แรงดันเทรชโฮลด์
ค่าสัมประสิทธิ์การใช้งานพิกัดโหลดความต้านทานปริมาณการใช้ไฟของคอยล์โดยเฉลี่ย VAเวลาใช้งานเวลาปล่อยความต้านทานคอยล์โดยเฉลี่ยปริมาณการใช้ไฟโดยเฉลี่ย
RXM4AB2B7รีเลย์ Zelioรีเลย์ปลั๊กอินRXM3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม.
(f = 10 ถึง 150 Hz)
5 รอบเมื่อทำงาน

5 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม.
(f = 10 ถึง 150 Hz)
5 รอบเมื่อไม่ทำงาน
10 gn สำหรับเมื่อทำงาน
30 gn สำหรับเมื่อไม่ทำงาน
250 V เป็นไปตาม IEC100000 รอบ
สำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า
10000000 รอบ0.037 กก.IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 605292CSA C22.2 No 14
EN/IEC 61810-1
UL 508
-40 ถึง 55 °C-40 ถึง 85 °CCSA
RoHS
CE
REACH
Lloyd's
UL
GOST
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
ประกาศ REACHมี18 เดือน24 V AC 50/60 Hzตำแหน่งใดก็ได้มี250 V เป็นไปตาม IEC
300 V
เป็นไปตาม CSA
300 V เป็นไปตาม UL
4 C/O6 A ที่ -40 ถึง 55 °C2.5 kV ในช่วง 1.2/50µs82.8 mm80.35 mm1500 VA/168 WAgNiB10d = 100000ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์3 A ที่ 28 V (DC)
NC เป็นไปตาม IEC

3 A ที่ 250 V (AC)
NC เป็นไปตาม IEC

6 A ที่ 28 V (DC)
NO เป็นไปตาม IEC

6 A ที่ 250 V (AC)
NO เป็นไปตาม IEC

6 A ที่ 277 V (AC)
เป็นไปตาม UL

8 A ที่ 30 V (DC)
เป็นไปตาม UL
กับปุ่มทดสอบที่ล็อคได้1300 V AC
ระหว่างหน้าสัมผัส
การตัดการเชื่อมต่อแบบไมโคร
2000 V AC
ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส
มีการเสริมความแข็งแรง
2000 V AC ระหว่างขั้ว
พื้นฐาน
ขนาดเล็ก19.2: 26.4 V ACแบบเรียบ170 mW ที่ 10 mA, 17 V<= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด
<= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด
RT Iการติดตั้งกลุ่มระดับ A>= 0.15 Uc20 %6 A ที่ 250 V AC
6 A ที่ 28 V DC
1.2 ที่ 60 Hz20 ms20 ms180 Ohm
ที่ 20°C +/- 15 %
1.2 VA ที่ 60 Hz
รหัสสินค้า
RXM4AB2B7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 171.13

RELAY4CONT.6ACOIL24VACLED 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิสัย รีเลย์ Zelio Series ขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ รีเลย์ปลั๊กอิน
แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม 24 V AC 50/60 Hz แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด 250 V เป็นไปตาม IEC ติดต่อ วัสดุ AgNi
ความทนทาน กล 10000000 รอบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RXM4AB2B7 ในชุด รีเลย์ Schneider Electric, หน้าสัมผัส 4c, 24 V AC, 180 Ω, RXM4AB2B7