(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ชนิดอุปกรณ์เสริม = สายเคเบิล
・การใช้งาน HMI = XBTRT511
・ความยาวสายเคเบิล = 10 ม.
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | โครงแบบกลม | WEEE | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | การเชื่อมต่อไฟฟ้า | โปรโตคอลพอร์ทระบบสื่อสาร | อินเทอร์เฟซทางกายภาพ | ความเข้ากันได้ของช่วง | การกำหนดอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยก | ชนิดอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยก | หมวดหมู่อุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยก | ปลายทางอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยก | ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ | ความยาวสายเคเบิล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBTZ9782 | Harmony XBT | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | คอนเนคเตอร์ตัวผู้ 1 mini DIN, 8 พิน คอนเนคเตอร์ตัวผู้ 1 RJ45 | Uni-Telway Modbus | RS485 | Modicon Premium Automation Platform Modicon TSX Micro Twido Harmony STO & STU Harmony HMI GTO | ลิงค์อนุกรม Uni-telway/Modbus | สายเคเบิลเชื่อมต่อ | อุปกรณ์การเชื่อมต่อ | เทอร์มินอล XBT แผงหน้าจอสัมผัสขนาดเล็ก | XBTR400 XBTRT500 XBTRT511 XBTGT2: XBTN400 XBTN200 XBTGK: | 10 m |
รหัสสินค้า |
---|
XBTZ9782 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,456.38 | LONG CABLE XBT FOR TWIDO | 1 ชิ้น | 45 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | สายเคเบิลเชื่อมต่อ | Series | Harmony XBT | ความยาว สายไฟ | 10 m |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XBTZ9782 ในชุด สายเคเบิล Schneider Electric สำหรับ XBTRT511
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง