1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ENJW / ENRW ซีรี่ส์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,420.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขั้ว คอนเนคเตอร์กันน้ำ RJ45 แบบฝัง ตัว (แคท5e)
· รองรับการใช้งาน สายไฟ STP (รวมถึง หัวต่อสาย LAN สำหรับ โล่กำบัง)
· ใช้เปลือก NJW และ NRW สำหรับการใช้งานกลางแจ้งต่างๆ
· กันน้ำ และ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อม เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) กลางแจ้ง
· Lineup 2 ประเภท: ประเภท น้ำยาล็อคเกลียว และประเภทล็อค วันทัชล็อค
· มีโครงสร้างที่ JJ ข้อต่อ ติดตั้งอยู่ในเต้ารับและ อแดปเตอร์/ตัวแปลง และ หัวต่อสาย LAN จากด้านหลัง

รหัสสินค้า
ENJW-28SC5E-P(ROHS2.0)
ENJW-28SC5E-R(ROHS2.0)
ENRW-28SC5E-P(ROHS2.0)
ENRW-28SC5E-R(ROHS2.0)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,692.50

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน

฿ 1,420.26

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน

฿ 2,065.94

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน

฿ 1,995.48

WATERPROOF ETHERNET CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1