(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อหด.
โพลีโอเรฟิน และ ฟลูออรีน เรซิ่น ถูกใช้เป็น วัสดุ
มี ทนความร้อน ทนสารเคมี และทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
398-054 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความยาว สายยาง (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | สี | อัตราการหดตัว | ความหน่วงไฟ | วัสดุ | กาว | มาตรฐาน ตัวแทน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,376.41 ฿ 971.61 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 12.7 | 6.4 | 1200 | อื่น ๆ | 黄/緑 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | มี | โพลีโอเรฟิน | NA | UL / CSA |
กำลังโหลด …
ปราศจากฮาโลเจน | ไม่รวม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 398-054 ในชุด ท่อหด
รหัสสินค้า |
---|
397-871 |
397-887 |
397-994 |
398-076 |
398-082 |
398-177 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความยาว สายยาง (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | สี | อัตราการหดตัว | ความหน่วงไฟ | วัสดุ | กาว | มาตรฐาน ตัวแทน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 632.35 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 1.6 | 0.8 | 1200 | อื่น ๆ | สีดำ | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | มี | โพลีโอเรฟิน | NA | UL / CSA | ||
฿ 679.36 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 2.4 | 1.2 | 1200 | อื่น ๆ | สีน้ำเงิน | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | มี | โพลีโอเรฟิน | NA | UL / CSA | ||
฿ 674.19 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 2.4 | 1.2 | 1200 | อื่น ๆ | สีแดง | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | มี | โพลีโอเรฟิน | NA | UL / CSA | ||
฿ 1,098.89 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 6.4 | 3.2 | 1200 | อื่น ๆ | 黄/緑 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | มี | โพลีโอเรฟิน | NA | UL / CSA | ||
฿ 624.41 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 4.8 | 2.4 | 1200 | อื่น ๆ | 黄/緑 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | มี | โพลีโอเรฟิน | NA | UL / CSA | ||
฿ 1,063.65 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 9.5 | 4.8 | 1200 | อื่น ๆ | สีดำ | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | มี | โพลีโอเรฟิน | NA | UL / CSA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง