1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชิป IC กระแสไฟฟ้า ฟิวส์ ขึ้นรูป ซีรีส์ CCP

ชิป IC กระแสไฟฟ้า ฟิวส์ ขึ้นรูป ซีรีส์ CCP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 101.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっていま.
    販売中の商品においても, 在庫の入荷状況に応じ, 今後, 今後, 一時的に販売を停止する可能性があります.
    注文停止中の商品HA, 再入荷時期の目途が立っておりません.
  • [取扱い終了品] 在庫無くなり次第, ミスミでฮะ受注受付を終了しまし.本件に対しお問い合わせな本ペ—ジ右上の "エレクロニクス部品技術窓口" のチャット·お問合せฟォ—ムからお願いしましま.
  • [リ— ル品のご案内]
    商品型式LOT~ ฮะรี—ル提供型式です.
    LOT~の数字が1リ—ル当たりの個数です.

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● ตัด กระแสไฟฟ้า ที่มากเกินไปของวงจรทันทีโดยไม่ก่อให้เกิดความร้อนและควัน
● ความแข็งแรง เทอร์มินอล และความสามารถในการบัดกรีที่ดีเยี่ยมเนื่องจาก อิเล็กโทรด โลหะ
● อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ที่ขึ้นรูปทำให้มีมิติ ความแม่นยำ และติดตั้งง่าย
● เหมาะสำหรับทั้งการบัดกรีแบบไหลและ กระบวนการ Reflow
● ตัด กระแสไฟฟ้า ที่มากเกินไปของวงจรทันทีโดยไม่ก่อให้เกิดความร้อนและควัน
● ความแข็งแรง เทอร์มินอล และความสามารถในการบัดกรีที่ดีเยี่ยมเนื่องจาก อิเล็กโทรด โลหะ
● ความแม่นยำ มิติ ที่ดีเยี่ยม ความสามารถในการติดตั้ง และทนต่อแรงกระแทกเนื่องจาก งานขึ้นรูป พลาสติก
● ใช้ได้กับทั้ง กระบวนการ Reflow และการบัดกรีแบบโฟลว์

รหัสสินค้า
CCP2B63TTE
CCP2E10TTE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งRated Current พิกัดแรงดันไฟฟ้า - DC

฿ 101.71

BOARD MOUNT FUSES 1 ชิ้น 6 วัน 3.15 A24 V

฿ 107.07

BOARD MOUNT FUSES 1 ชิ้น 5 วัน 0.4A72 V

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ฟิวส์ ประเภทการติดตั้ง พื้นผิว- เมานต์ ประเภทฟิวส์ ตัว ยึด แผ่นวงจร (ไม่รวมประเภทตลับหมึก)
สี สีดำ