(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ พัดลมระบายความร้อน กันน้ำ ที่สามารถใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิ -20°C ถึง +70°C พร้อมด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันการไหม้เมื่อถูกควบคุม และ ฟังก์ชั่น ป้องกัน การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ ขดลวด สายนำไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย
รหัสสินค้า |
---|
9WL1412P5G001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | รหัสความเร็ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,888.56 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 V DC | 9 | 69 | 655 | G |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลม DC | ขนาดเฟรม | อื่น ๆ | ความหนาของเฟรม | 51mm |
---|---|---|---|---|---|
การจัดหมวดหมู่ | กันน้ำ | สเปคเซนเซอร์ | ชีพจร | มาตรฐานความปลอดภัย | UL / CUL / TUV |
รูปทรง เฟรม | ไม่มี ริบ | วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม | อายุขัย(ชั่วโมง) | 100,000 |
ขนาด | 140 × 140 | คุณสมบัติ | มีระบบควบคุม PWM |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9WL1412P5G001 ในชุด พัดลมระบายความร้อน กัน กันน้ำ แบบเหลี่ยม 140 มม. × หนา 51 มม. san Ace 140 W 9 WL type
รหัสสินค้า |
---|
9WL1412P5S001 |
9WL1424P5G001 |
9WL1424P5S001 |
9WL1448P5G001 |
9WL1448P5S001 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | รหัสความเร็ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,888.56 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 V DC | 6 | 57 | 295 | S | ||
฿ 4,888.56 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 24 V DC | 9 | 69 | 655 | G | ||
฿ 4,888.56 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 24 V DC | 6 | 57 | 295 | S | ||
฿ 4,957.67 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 48 V DC | 9 | 69 | 655 | G | ||
฿ 4,957.67 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 48 V DC | 6 | 57 | 295 | S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง