1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

กดติด【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSORY

กดติด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,730.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ ยึด สายไฟ ด้วย รูปทรง คล้ายปุ่มเพื่อป้องกันการจับ
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการจับ
·ใส่จากด้านหลังของด้านยึด สายไฟ และ ยึดอยู่กับที่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ อุปกรณ์สายไฟ(ใช้ร่วมกับ เข็มขัดรัดสายไฟ)
·สำหรับ แบบใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจน เครื่องมือ อุตสาหกรรม และ เครื่องมือกล

รหัสสินค้า
PBM-9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,730.00

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนล่อน 66 สี น้ำนมสีขาว ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ปกติ(°C) -40 ถึง +85
เกรด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน เกรด ไม่ลุกติดไฟ UL UL94V-2 ใช้ความสัมพันธ์ของ สายรัดสายไฟ Insulok เพื่อพิมพ์ T50
เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดø(มิลลิเมตร) 6.4 ความหนาของ แผ่นติดตั้ง สูงสุด(มิลลิเมตร) 3.1 มาตรฐาน UL

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PBM-9 ในชุด กดติด