1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มขัดรัดสายไฟ ( เกรด มาตรฐาน )【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE TIE

เข็มขัดรัดสายไฟ ( เกรด มาตรฐาน )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 838.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัว ตัวยึด สายไฟ สำหรับสอดเข้าไปในรูแผง
[คุณสมบัติ]
·หนึ่งขนาด รองรับการใช้งาน กับความหนาของ แผ่นเพลท หลากหลาย ข้อต่อลด จำนวนชิ้นส่วนที่ต้องการ
·สามารถใช้ได้ทั้งรูเจาะและรู เกลียว ตัวเมีย
·มี อุปกรณ์รองรับท่อ รูปโดมช่วยให้สามารถยึดได้อย่างมั่นคงแม้หลังจากติดตั้งเข้ากับแผงควบคุมและยังป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้ามา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ยึดสายเคเบิลเข้ากับแผง ฯลฯ (ใช้ร่วมกับ เข็มขัดรัดสายไฟ)

รหัสสินค้า
FT4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 838.10

CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน ความยาวโดยรวม(mm) 13 ความกว้าง(mm) 11.8
สี สีขาวโปร่งแสง วัสดุ ไนล่อน 66 ความสัมพันธ์ของ สายรัดสายไฟ Insulok เกี่ยวข้อง เพื่อพิมพ์ T50
รูติดตั้ง ⌀(มิลลิเมตร) ø3.3ถึงø4.0 ความหนาของแผงยึดสูงสุด(มิลลิเมตร) 3 มิติ B(มิลลิเมตร) 5.6
วิธีการแก้ไข สำหรับสอดเข้าไปในรูแผง เกรด มาตรฐาน สกรู ใช้ M3
มาตรฐาน UL ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน -40 ถึง + 85 ° c เกรด UL ความหน่วงไฟ (วัสดุ) UL94V-2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FT4 ในชุด เข็มขัดรัดสายไฟ ( เกรด มาตรฐาน )