(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ปุ่มกด ซีรีส์ COB 80 ได้รับการออกแบบตามความต้องการของคุณ สเปค มีชุด ชุดสวิตช์ มีให้เลือกมากมาย
[คุณสมบัติ]
·สำหรับวงจรทั่วไปเช่นขึ้น / ลงทิศตะวันออก / ตะวันตก
·รวมการเชื่อมต่อแบบกลไกแบบกระดานหกเพื่อให้ไม่สามารถป้อนคำสั่งทั้งสองพร้อมกันได้
พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) | AC 500 V | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 5 | ขั้วต่อ | สกรู M4 (แบบ หางปลา ) |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | -15 ถึง 40 | ความชื้นสัมพัทธ์(%) | 45 ถึง 85 | สเปค | สวิตช์ อุปกรณ์ควบคุม พร้อมลูกโซ่ |
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) | 220 V AC / 440 V AC | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | 1a-1a | พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ AC 15 โหลดเหนี่ยวนำ (220 V AC)(A) | 2 |
ใช้พิกัด กระแสไฟฟ้า AC 15 โหลดเหนี่ยวนำ (440 V AC)(A) | 1 | ตัวแทน มาตรฐาน | PSE | โครงสร้างในการป้องกัน | IP65 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UN80C20 ในชุด ชุดสวิตช์ปุ่มกดรอกชุดสวิตช์ COB 80
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง