1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กพ่วงสำหรับแร็คเซิร์ฟเวอร์ (รหัสสินค้า)

ปลั๊กพ่วงสำหรับแร็คเซิร์ฟเวอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • <mrk mtype="seg" mid="62">รูปภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น</mrk>

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กพ่วงสำหรับแร็คเซิร์ฟเวอร์สามารถติดกับแร็คเซิร์ฟเวอร์ 19 นิ้วที่มีวิธีติดตั้ง 3 แบบ
[คุณสมบัติ]
・ มาพร้อมกับไฟ LED ระบุว่าไฟเข้าเป็นมาตรฐาน
・ ใช้พอร์ตเสียบป้องกันหลุด ช่วยป้องกันไม่ให้ปลั๊กหลุดโดยไม่ตั้งใจ
・ ใช้บอดี้อลูมิเนียมแข็งแรงน้ำหนักเบาสำหรับข้างใต้และด้านข้างของบอดี้ปลั๊กพ่วง
・ เทอร์มินอลบล็อคมีตัวครอบใสที่ทำให้คุณสามารถเห็นสถานะการเชื่อมต่อได้เพียงเหลือบมอง
・ มีสายไฟ (3 ม.) และปลั๊กมาด้วยเป็นมาตรฐาน
< วิธีการติดตั้ง >
1. สามารถติดกับกรอบด้านข้างด้วยตัวยึดสำหรับติด
2. เนื่องจากบอดี้ของปลั๊กพ่วงมีรูติดตั้ง จึงสามารถติดตั้งโดยตรงด้วยสกรู (ไม่รวมสกรูติดตั้ง)
3. สามารถติดกับกรอบติดตั้งที่มีตัวยึดติดตั้งทรง L เสริม (ตัวยึดทรง L [TAP-SVSET] แยกจำหน่ายต่างหาก ฟิตติ้งโลหะที่ติดมามีเพียง 2 ชิ้นสำหรับรางสไลด์ของบอดี้ปลั๊กพ่วง)

รหัสสินค้า
TAP-SV1512
TAP-SV1518
TAP-SV1524
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก JAN Code ขนาด
(mm)

฿ 100.00

AC CONCENT 1 ชิ้น ขอราคา 124969887832769W840 × D55.4 × H29.5

฿ 100.00

AC CONCENT 1 ชิ้น ขอราคา 184969887832776W1080 × D55.4 × H29.5

฿ 100.00

AC CONCENT 1 ชิ้น ขอราคา 244969887832783W1400 × D55.4 × H29.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-3 รูปทรงช่องเสียบ A-3 รักษาการป้องกัน สวิตช์ แบบหล่อ ไม่มี
มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) แบบตรง ฟังก์ชั่น พร้อมหลอด แบบใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย อนุญาต(W) 1500
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE) จำนวนแกน 3 สายไฟ ชนิด VCTF2.0