(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
HARTING, คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ (ตัวเลือก/ อื่น ๆ), Han, อุปกรณ์เสริม, เม็ดมีด สำหรับคอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
09-33-000-9801 |
09-33-000-9980 |
09-33-000-9984 |
09-33-000-9985 |
09-33-000-9989 |
09-33-006-0401 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | วัสดุ | สี | สเปค | วัสดุ | สี | เปลวไฟหน่วง | รุ่น | สเปค 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 673.55 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อื่น | โพลีคาร์บอเนต เรซิ่น (UL94V-0) | สีเทา | Han-snap, ผู้ให้บริการ, มาตรฐาน, pivoting | โพลีคาร์บอเนต (อุปกรณ์เสริม) | อุปกรณ์เสริม: RAL 7032 (สีเทากรวด) | UL 94V-0 | การติดตั้ง เม็ดมีด มีด | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -40 ถึง + 125°C;ถือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย: ≥ 450 N บน รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 377.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อื่น | โพลีคาร์บอเนต เรซิ่น (UL94V-0) | สีเทา | Han-snap ตัวล็อค เม็ดมีด มีดสำหรับ ราง มาตรฐาน | โพลีคาร์บอเนต (อุปกรณ์เสริม) | อุปกรณ์เสริม: RAL 7032 (สีเทากรวด) | UL 94V-0 | การติดตั้ง เม็ดมีด มีด | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -40 ถึง + 125°C;ถือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย: ≥ 300 N บน รางปีกนก (DIN Rail) (ความทนต่อแรงดึง),≥ 1,000 N บน รางปีกนก (DIN Rail) (ความดัน) | ||
฿ 385.16 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขั้วต่อ สปริง | โลหะ | - | Han-snap อแดปเตอร์/ตัวแปลง | Zinc die-cast (อุปกรณ์เสริม) | - | - | ชิ้นส่วนยึดแผง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -40 ถึง + 125°C | ||
฿ 297.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ขั้วต่อ สปริง | โพลีคาร์บอเนต เรซิ่น (UL94V-0) | สีเทา | ฮันสแนป ถือ | โพลีคาร์บอเนต (อุปกรณ์เสริม) | อุปกรณ์เสริม: RAL 7032 (สีเทากรวด) | UL 94V-0 | ชิ้นส่วนยึดแผง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -40 ถึง + 125°C;ถือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย: ≥ 250 N ในการตัดแผ่นโลหะ | ||
฿ 766.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | อื่น | โพลีคาร์บอเนต เรซิ่น (UL94V-0) | สีเทา | Han-snap ตัวยึด ราง มาตรฐาน | โพลีคาร์บอเนต (อุปกรณ์เสริม) | อุปกรณ์เสริม: RAL 7032 (สีเทากรวด) | UL 94V-0 | การติดตั้ง เม็ดมีด มีด | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -40 ถึง + 125°C;ถือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย: ≥ 450 N บน รางปีกนก (DIN Rail) | ||
฿ 711.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เครื่องดูดควัน | โพลีคาร์บอเนต เรซิ่น (UL94V-0) | สีเทา | แฮนสแนป ตัว ตัวเสื้อ พลาสติก ไซส์ 6 | โพลีคาร์บอเนต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ: RAL 7032 (สีเทากรวด) | UL 94V-0 | ตัว ตัวเสื้อ เชลล์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -40 ถึง + 125°C;ถือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย: ≥ 300 N เมื่อล็อค |
กำลังโหลด …
ขนาด | 0.8 | สเปค 2 | สเปค: การสั่นสะเทือน IEC 60068-2-6 (คลื่นไซน์), ผลกระทบ IEC 60068-2-27 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง