1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ / อุปกรณ์เสริม อุตสาหกรรม ฮัน (รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต: 19620005090)

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์ / อุปกรณ์เสริม อุตสาหกรรม ฮัน (รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต: 19620005090)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,178.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    สินค้าที่จำหน่ายในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมในสต๊อก
    ผลิตภัณฑ์ที่ แบบแขวน คำสั่งซื้อแล้วจะไม่อยู่ใน สต๊อก อีกในเร็วๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

UNI HF ดิชแวร์ชร์ M25

·ขนาดประแจ: A/F 22
· ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP68
·ขนาด: M25
·ช่วง แคลมป์ยึด: 6.5 ถึง 9.5 มม
· เส้นผ่านศูนย์กลาง โล่กำบัง: 3.5 ถึง 8.5 มม
· ความกว้างในแนวทแยง: 31.2 mm
· วัสดุ (เคเบิ้ลแกลนด์): โลหะ

รหัสสินค้า
19620005090
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,178.71

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น วัสดุ โลหะ ประเภทผลิตภัณฑ์ เคเบิ้ลแกลนด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 19620005090 ในชุด คอนเนคเตอร์ / อุปกรณ์เสริม อุตสาหกรรม ฮัน (รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต: 19620005090)