(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Han, โมดูล คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , หน้าสัมผัส, เครื่องมือช่วยถอด
รหัสสินค้า |
---|
09-32-000-6204 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | แรงดันไฟกระชาก (kV) | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ขนาด AWG (AWG) | ความยาว ถอด (mm) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | ระดับมลพิษ | รุ่น | สเปค 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 123.45 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | Han, HsC, ตัวเมีย, หางปลา หน้าสัมผัส, 16 AWG | ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | - | - | 1.5 | 16 | 9.5 | - | ≤1 | - | - | - | - | หน้าสัมผัส | EN 60664-1, IEC 61984; ค่า กระแสไฟฟ้า ที่ใช้: ≤40 A |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 09-32-000-6204 ในชุด Han, โมดูล คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม / เครื่องมือ หน้าสัมผัส / การ เครื่องมือช่วยถอด
รหัสสินค้า |
---|
09-14-003-3002 |
09-14-003-3101 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | แรงดันไฟกระชาก (kV) | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ขนาด AWG (AWG) | ความยาว ถอด (mm) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | ระดับมลพิษ | รุ่น | สเปค 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 216.92 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40(UL) / 40 | 600(UL) / 690 | CSA / UL | Han, MODULAR, เกลียวนอก, 7.5, MK | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 8 | 1.5 ถึง 6 | - | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | โมดูล | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | ||
฿ 216.92 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40(UL) / 40 | 600(UL) / 690 | CSA / UL | ฮาน, MODULAR, 3, ซม., ตัวเมีย | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 8 | 1.5 ถึง 6 | - | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | โมดูล | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง