1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Han, โมดูล คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม / เครื่องมือ หน้าสัมผัส / การ เครื่องมือช่วยถอด

Han, โมดูล คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม / เครื่องมือ หน้าสัมผัส / การ เครื่องมือช่วยถอด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 123.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

Han, โมดูล คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , หน้าสัมผัส, เครื่องมือช่วยถอด

รหัสสินค้า
09-14-003-3002
09-14-003-3101
09-32-000-6204
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน สเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว สี แรงดันไฟกระชาก
(kV)
พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
ขนาด AWG
(AWG)
ความยาว ถอด
(mm)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°C)
รอบการผสมพันธุ์ เปลวไฟหน่วง ระดับมลพิษ รุ่น สเปค 1

฿ 216.92

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 1040 / 40(UL)600(UL) / 690UL / CSAHan, MODULAR, เกลียวนอก, 7.5, MKโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)81.5 ถึง 6--≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10--40 ถึง +125≥500UL 94V-03โมดูลEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL

฿ 216.92

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 1040 / 40(UL)600(UL) / 690UL / CSAฮาน, MODULAR, 3, ซม., ตัวเมียโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)81.5 ถึง 6--≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10--40 ถึง +125≥500UL 94V-03โมดูลEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL

฿ 123.45

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10---Han, HsC, ตัวเมีย, หางปลา หน้าสัมผัส, 16 AWGทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)--1.5169.5-≤1----หน้าสัมผัสEN 60664-1, IEC 61984; ค่า กระแสไฟฟ้า ที่ใช้: ≤40 A

กำลังโหลด …

  1. 1