1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่ออินเทอร์เฟซ / คอนเนคเตอร์ D-sub ขั้วต่อ D-sub (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

ขั้วต่ออินเทอร์เฟซ / คอนเนคเตอร์ D-sub ขั้วต่อ D-sub
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

HARTING, คอนเนค คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า, คอนเนค คอนเนคเตอร์ อินเตอร์เฟส ; การเชื่อมต่อ D-sub การเชื่อมต่อสายไฟ D-sub

รหัสสินค้า
09-69-181-7421
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
รูปทรง คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน ตัวแทน สเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว สี คะแนนการป้องกัน พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
ขนาด AWG
(AWG)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°C)
รอบการผสมพันธุ์ เปลวไฟหน่วง รุ่น สังเกต สเปค 1 สเปค 2

฿ 159.64

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10-----D SUB MIXED FE 20 A S POWER CONTACT PL3หน้าสัมผัส: ทองแดงผสม;ล็อค: ทองแดงผสมหน้าสัมผัส: 0.2 µm, Au / 5 µm, sn (ด้านผสมพันธุ์ / ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ)--2.54 ถึง 5.3112 ถึง 14-≤1-55 ถึง +155≥200-หน้า หน้าสัมผัส ตะกั่วบัดกรี ชนิดตรง-แรงแทรก (N): ≤7ค่า กระแสไฟฟ้า การทำงาน (A): ≤ 20,ความต้านทานแรงยึดเหนี่ยว (N): ≈ 5,ความยาว ถอด (มม.): 7.5

กำลังโหลด …

  1. 1