1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่ออินเทอร์เฟซ / คอนเนคเตอร์ D-sub ขั้วต่อ D-sub (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

ขั้วต่ออินเทอร์เฟซ / คอนเนคเตอร์ D-sub ขั้วต่อ D-sub
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

HARTING, คอนเนค คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า, คอนเนค คอนเนคเตอร์ อินเตอร์เฟส ; การเชื่อมต่อ D-sub การเชื่อมต่อสายไฟ D-sub

รหัสสินค้า
09-67-009-4704
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
รูปทรง คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน ตัวแทน สเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว สี คะแนนการป้องกัน พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
ขนาด AWG
(AWG)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°C)
รอบการผสมพันธุ์ เปลวไฟหน่วง รุ่น สังเกต สเปค 1 สเปค 2

฿ 194.61

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10-7.5-ทรงสี่เหลี่ยมUL / CSADSUB SV FE TSDC 09P AU3อินเสิร์ท: เทอร์โมพลาสติก (พร้อมใยแก้ว (PBTP)) + เหล็กกล้า ชุบ;หน้าสัมผัส: ทองแดงผสม-----≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10≤10-55 ถึง +125-UL 94V-0คอนเนคเตอร์ , เทอร์มินอล ถ้วย ตะกั่วบัดกรี-ระยะห่าง (มม.): ≥1;ระยะห่างของ ฉนวนกันความร้อน คืบคลาน (มม.): ≥ 1;แรงแทรก (N): ≤ 30;ทดสอบแรงดัน Ur.ms (กิโลโวลต์): 1-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 09-67-009-4704 ในชุด ขั้วต่ออินเทอร์เฟซ / คอนเนคเตอร์ D-sub ขั้วต่อ D-sub

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
09-56-252-7613
09-56-300-5604
09-56-400-4701
09-67-009-5601
09-67-009-5604
09-67-015-0333
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
รูปทรง คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน ตัวแทน สเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว สี คะแนนการป้องกัน พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
ขนาด AWG
(AWG)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°C)
รอบการผสมพันธุ์ เปลวไฟหน่วง รุ่น สังเกต สเปค 1 สเปค 2

฿ 307.38

1 ชิ้น 5 วัน 10---ทรงสี่เหลี่ยมCSA / ULD SUB HD FE RA 26P PL3_4-40 SCREW LOCKอินเสิร์ท: เทอร์โมพลาสติก (พร้อมใยแก้ว (PBTP)) + เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล);หน้าสัมผัส: ทองแดงผสม-----≥ 5 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 9<25-40 ถึง +85-UL 94V-0คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ , เทอร์มินอล บัดกรีแบบคลื่น-ระยะห่าง (มม.): ≥1;ระยะห่างของ ฉนวนกันความร้อน คืบคลาน (มม.): ≥ 1;แรงแทรก (N): ≤ 77;ทดสอบแรงดัน Ur.ms (กิโลโวลต์): 1-

฿ 254.91

1 ชิ้น 5 วัน 10---ทรงสี่เหลี่ยมCSA / ULD SUB HD MA 44P SOLDER CUP PL3อินเสิร์ท: เทอร์โมพลาสติก (พร้อมใยแก้ว (PBTP)) + เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล);หน้าสัมผัส: ทองแดงผสม-----≥ 5 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 9<20-40 ถึง +85-UL 94V-0คอนเนคเตอร์ , เทอร์มินอล ถ้วย ตะกั่วบัดกรี-ระยะห่าง (มม.): ≥1;ระยะห่างของ ฉนวนกันความร้อน คืบคลาน (มม.): ≥ 1;แรงแทรก (N): ≤ 127;ทดสอบแรงดัน Ur.ms (กิโลโวลต์): 1-

฿ 522.58

1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)--ทรงสี่เหลี่ยมCSA / ULD SUB HD FE CRIMP SHELL 62Pอินเสิร์ท: เทอร์โมพลาสติก (พร้อมใยแก้ว (PBTP)) + เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล);หน้าสัมผัส: ทองแดงผสม-----≥ 5 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 9--40 ถึง +85-UL 94V-0คอนเนคเตอร์, ขั้วต่อ หางปลา, ตัวเมีย-ระยะห่าง (มม.): ≥1;ระยะห่างของ ฉนวนกันความร้อน คืบคลาน (มม.): ≥ 1;แรงแทรก (N): ≤ 177;ทดสอบแรงดัน Ur.ms (กิโลโวลต์): 1-

฿ 89.08

1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)--ทรงสี่เหลี่ยมCSA / ULD SUB MA CRIMP 09 POLEอินเสิร์ท: เทอร์โมพลาสติก (พร้อมใยแก้ว (PBTP)) + เหล็กกล้า ชุบ;หน้าสัมผัส: ทองแดงผสม-----≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10--55 ถึง +125-UL 94V-0คอนเนคเตอร์, ขั้วต่อ หางปลา, เกลียวนอก-ระยะห่าง (มม.): ≥1;ระยะห่างของ ฉนวนกันความร้อน คืบคลาน (มม.): ≥ 1;แรงแทรก (N): ≤ 30;ทดสอบแรงดัน Ur.ms (กิโลโวลต์): 1-

฿ 214.45

1 ชิ้น 5 วัน 10-7.5-ทรงสี่เหลี่ยมCSA / ULDSUB SV MA TSDC 09P AU3อินเสิร์ท: เทอร์โมพลาสติก (พร้อมใยแก้ว (PBTP)) + เหล็กกล้า ชุบ;หน้าสัมผัส: ทองแดงผสม-----≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10≤10-55 ถึง +125-UL 94V-0คอนเนคเตอร์ , เทอร์มินอล ถ้วย ตะกั่วบัดกรี-ระยะห่าง (มม.): ≥1;ระยะห่างของ ฉนวนกันความร้อน คืบคลาน (มม.): ≥ 1;แรงแทรก (N): ≤ 30;ทดสอบแรงดัน Ur.ms (กิโลโวลต์): 1-

฿ 369.29

1 ชิ้น 5 วัน 10-----DSUB METAL-HOOD 15P SIDE ENTRYเครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ: โลหะ--------40 ถึง +120--ตัว ตัวเสื้อ เชลล์พร้อม แหวนร้อยสาย ครึ่ง คลองเลื่อย---