(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
HARTING, คอนเนค คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า, คอนเนค คอนเนคเตอร์ อินเตอร์เฟส ; การเชื่อมต่อ D-sub การเชื่อมต่อสายไฟ D-sub
รหัสสินค้า |
---|
09-67-025-4704 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | คะแนนการป้องกัน | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ขนาด AWG (AWG) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | รุ่น | สังเกต | สเปค 1 | สเปค 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 375.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 7.5 | - | ทรงสี่เหลี่ยม | UL / CSA | DSUB SV FE TSDC 25P AU3 | อินเสิร์ท: เทอร์โมพลาสติก (พร้อมใยแก้ว (PBTP)) + เหล็กกล้า ชุบ;หน้าสัมผัส: ทองแดงผสม | - | - | - | - | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | ≤10 | -55 ถึง +125 | - | UL 94V-0 | คอนเนคเตอร์ , เทอร์มินอล ถ้วย ตะกั่วบัดกรี | - | ระยะห่าง (มม.): ≥1;ระยะห่างของ ฉนวนกันความร้อน คืบคลาน (มม.): ≥ 1;แรงแทรก (N): ≤ 83;ทดสอบแรงดัน Ur.ms (กิโลโวลต์): 1 | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง