(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
HARTING, คอนเนค คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า, คอนเนค คอนเนคเตอร์ อินเตอร์เฟส ; การเชื่อมต่อ D-sub การเชื่อมต่อสายไฟ D-sub
รหัสสินค้า |
---|
09-56-100-4704 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | คะแนนการป้องกัน | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ขนาด AWG (AWG) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | รุ่น | สังเกต | สเปค 1 | สเปค 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 122.25 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | ทรงสี่เหลี่ยม | UL / CSA | D SUB HD FE 15P SOLDER CUP PL3 | อินเสิร์ท: เทอร์โมพลาสติก (พร้อมใยแก้ว (PBTP)) + เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล);หน้าสัมผัส: ทองแดงผสม | - | - | - | - | - | ≥ 5 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 9 | <20 | -40 ถึง +85 | - | UL 94V-0 | คอนเนคเตอร์ , เทอร์มินอล ถ้วย ตะกั่วบัดกรี | - | ระยะห่าง (มม.): ≥1;ระยะห่างของ ฉนวนกันความร้อน คืบคลาน (มม.): ≥ 1;แรงแทรก (N): ≤ 46;ทดสอบแรงดัน Ur.ms (กิโลโวลต์): 1 | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 09-56-100-4704 ในชุด ขั้วต่ออินเทอร์เฟซ / คอนเนคเตอร์ D-sub ขั้วต่อ D-sub
รหัสสินค้า |
---|
09-14-000-9930 |
09-14-000-9931 |
09-56-252-7613 |
09-56-300-5604 |
09-56-400-4701 |
09-56-552-7612 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | คะแนนการป้องกัน | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ขนาด AWG (AWG) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | รุ่น | สังเกต | สเปค 1 | สเปค 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 951.87 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | โมดูล D-sub ที่ไม่มีตัว เม็ดมีด D-sub เกลียวนอก | อินเสิร์ท: สังกะสีหล่อ + โพลีคาร์บอเนต | - | อินเสิร์ท: RAL 7032 (เพบเบิลเกรย์) | - | - | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL 94V-0 | โมดูล อแดปเตอร์/ตัวแปลง | EN 60664-1, IEC 61984, การรับรอง: DNV GL | - | - | ||
฿ 951.87 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | โมดูล D-sub ที่ไม่มีตัว เม็ดมีด D-sub ตัวเมีย | อินเสิร์ท: สังกะสีหล่อ + โพลีคาร์บอเนต | - | อินเสิร์ท: RAL 7032 (เพบเบิลเกรย์) | - | - | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL 94V-0 | โมดูล อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับ D-Sub1 (9 ขั้ว) ตัวเมีย | EN 60664-1, IEC 61984, การรับรอง: DNV GL | - | - | ||
฿ 307.38 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | ทรงสี่เหลี่ยม | CSA / UL | D SUB HD FE RA 26P PL3_4-40 SCREW LOCK | อินเสิร์ท: เทอร์โมพลาสติก (พร้อมใยแก้ว (PBTP)) + เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล);หน้าสัมผัส: ทองแดงผสม | - | - | - | - | - | ≥ 5 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 9 | <25 | -40 ถึง +85 | - | UL 94V-0 | คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ , เทอร์มินอล บัดกรีแบบคลื่น | - | ระยะห่าง (มม.): ≥1;ระยะห่างของ ฉนวนกันความร้อน คืบคลาน (มม.): ≥ 1;แรงแทรก (N): ≤ 77;ทดสอบแรงดัน Ur.ms (กิโลโวลต์): 1 | - | ||
฿ 254.91 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | ทรงสี่เหลี่ยม | CSA / UL | D SUB HD MA 44P SOLDER CUP PL3 | อินเสิร์ท: เทอร์โมพลาสติก (พร้อมใยแก้ว (PBTP)) + เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล);หน้าสัมผัส: ทองแดงผสม | - | - | - | - | - | ≥ 5 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 9 | <20 | -40 ถึง +85 | - | UL 94V-0 | คอนเนคเตอร์ , เทอร์มินอล ถ้วย ตะกั่วบัดกรี | - | ระยะห่าง (มม.): ≥1;ระยะห่างของ ฉนวนกันความร้อน คืบคลาน (มม.): ≥ 1;แรงแทรก (N): ≤ 127;ทดสอบแรงดัน Ur.ms (กิโลโวลต์): 1 | - | ||
฿ 522.58 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | - | ทรงสี่เหลี่ยม | CSA / UL | D SUB HD FE CRIMP SHELL 62P | อินเสิร์ท: เทอร์โมพลาสติก (พร้อมใยแก้ว (PBTP)) + เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล);หน้าสัมผัส: ทองแดงผสม | - | - | - | - | - | ≥ 5 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 9 | - | -40 ถึง +85 | - | UL 94V-0 | คอนเนคเตอร์, ขั้วต่อ หางปลา, ตัวเมีย | - | ระยะห่าง (มม.): ≥1;ระยะห่างของ ฉนวนกันความร้อน คืบคลาน (มม.): ≥ 1;แรงแทรก (N): ≤ 177;ทดสอบแรงดัน Ur.ms (กิโลโวลต์): 1 | - | ||
฿ 1,122.58 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | ทรงสี่เหลี่ยม | CSA / UL | D SUB HD FE RA 78P PL3_4-40 NUT AND | อินเสิร์ท: เทอร์โมพลาสติก (พร้อมใยแก้ว (PBTP)) + เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล);หน้าสัมผัส: ทองแดงผสม | - | - | - | - | - | ≥ 5 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 9 | <25 | -40 ถึง +85 | - | UL 94V-0 | คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ , เทอร์มินอล บัดกรีแบบคลื่น | - | ระยะห่าง (มม.): ≥1;ระยะห่างของ ฉนวนกันความร้อน คืบคลาน (มม.): ≥ 1;แรงแทรก (N): ≤ 222;ทดสอบแรงดัน Ur.ms (กิโลโวลต์): 1 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง