(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
HARTING คอนเน คอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์กลม M12 ตัวเมีย/ เกลียวนอก 4 A/16 A.
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 16 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | -40 ถึง +85 (-5 ถึง +50 เมื่อเชื่อมต่อ) | ขนาด คอนเนคเตอร์ | M12 |
แรงดันไฟกระชาก(kV) | 1.5 | ระดับมลพิษ | 3 | วัสดุ | PA (เม็ดมีด); ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบทอง (หน้าสัมผัส) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า(Ω) | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 8 | ความต้านทานหน้าสัมผัส(mΩ) | ≤10 |
สเปค | เต้ารับ PCB เกลียวนอก รหัส L (60 ชิ้น) | หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | III | กลุ่ม ฉนวนกันความร้อน | I (600 ≤ CTI) |
รอบการผสมพันธุ์ | ≥100 | เนื้อหาแพ็คเกจ | 60 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 21033961505 ในชุด คอนเนคเตอร์ อินเทอร์เฟ คอนเนคเตอร์กลม M12 ตัวเมีย/ เกลียวนอก 4 A / 16 A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง