(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
WDF M12-F-M16 × 1,5-A kod. - 4po-m.litze 500
· พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ : 0.5 mm2
· พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ : AWG 20
· พิกัดกระแสไฟฟ้า: 4 A
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 250 V
· แรงดันไฟกระชากสูงสุด: 1.5 kV
· ระดับมลพิษ: 3
· ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: ≥ 10⁸ Ω
· ความต้านทานหน้าสัมผัส: ≤ 10 mΩ
· อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -5 ถึง +50 °C เมื่อเชื่อมต่อ: -40 ถึง +85 °C
· จำนวนการผสมพันธุ์: ≥ 100
· ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP67
· หมวดหมู่แรงดันไฟเกิน: III
· กลุ่ม ฉนวนกันความร้อน : I (600 ≤ CTI)
· วัสดุ (เม็ดมีด): โพลีเอไมด์
· วัสดุ ( หน้า หน้าสัมผัส): ทองเหลือง
· พื้นผิว ( หน้า หน้าสัมผัส): ชุบทอง
· วัสดุ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ): สังกะสีหล่อ
· การรับรองความถูกต้อง: UL / CSA
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 21-03-311-2400 ในชุด ขั้วต่อ อินเทอร์เฟซ/ คอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์กลม ( หมายเลข ชิ้น รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต : 21033112400)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง