1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ ข้อมูล เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)

CONNECTORS

คอนเนคเตอร์ ข้อมูล เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,383.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

HARTING คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า คอนเนคเตอร์ เทอร์เฟซข้อมูล เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)

สเปค

09455000002RJI, สายดิน, 1.5 mm2; แอมป์ + M3 (10 ชิ้น)

· พื้นที่หน้าตัด ของ ตัวนำ: 1.5 ตร.มม.
· พื้นที่หน้าตัด ของ ตัวนำ: AWG 16
09451511525RJI, RJ45, GL, ปลั๊กขนาดกะทัดรัด, cat. 6 A, 8 p, 100

· พื้นที่หน้าตัด ของ ตัวนำ: AWG 24 ถึง 28 สายแลนมาตราฐาน
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด: 1.05 mm
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: -40 ถึง + 70°C
· รอบการผสมพันธุ์: ≥ 750
· ระดับการป้องกัน (สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ IEC 60529): IP20
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ: 6.1 ถึง 6.9 มม.
· ลักษณะการส่ง: แมว. 6 Class EA สูงสุด 500 MHz
· ความเร็วในการรับส่งข้อมูล: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
· วัสดุ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ): โพลีคาร์บอเนต
· สี (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ): สีดำ
· วัสดุ ทนไฟ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน Class 94: V-0
20820000001preLink เทอร์มินอล mod AWG 22/23 ครับ 1 = 10

· พื้นที่หน้าตัด ของ ตัวนำ: AWG 23 ถึง AWG 22
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด
· 1.3 ถึง 71.6 มม.
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: -40 ถึง + 85 °C
· รอบการผสมพันธุ์: ≥ 25
· สี (เม็ดมีด): สีเหลือง
รหัสสินค้า
20820000001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,383.48

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค 1 preLink เทอร์มินอล mod AWG22/23. ตะโกน. 1 = 10;พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ: AWG 23 ถึง 22;เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด: 1.3 ถึง 71.6 มม. สเปค 2 ·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: -40 ถึง + 85 °C;รอบการผสมพันธุ์: ≥ 25;สี (เม็ดมีด): สีเหลือง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 20820000001 ในชุด คอนเนคเตอร์ ข้อมูล เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)