1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , โมดูล/ เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ

Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , โมดูล/ เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 510.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • [เกี่ยวกับการแกะสลักเครื่องหมาย CE]
    ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นไปตามข้อกำหนด CE แรงดันไฟฟ้าต่ำเมื่อก่อน แต่ ณ เดือนมีนาคม 2020 เครื่องหมาย CE จะถูกสลักไว้ที่ส่วนที่มองเห็นได้ของตัว ตัวเสื้อ ประทุน
    ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือประสิทธิภาพ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจะใช้เวลาหลายปี การจัดส่งของคุณอาจมีทั้งรุ่นเก่าและใหม่ ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

รายละเอียดสินค้า

Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , โมดูล/ เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ

รหัสสินค้า
19-41-001-2600
19410065404
19410105406
19410240301
19411060722
19411100722
19411160723
19411240423
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) สเปค วัสดุ สี คะแนนการป้องกัน พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
ช่วงการหนีบ
(mm)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°C)
รอบการผสมพันธุ์ เปลวไฟหน่วง สังเกต

฿ 510.97

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10-Han-eco MOD, PE, โมดูล, m, 16-6 AWG-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)-1.5 ถึง 16--≥500--

฿ 1,117.94

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -มีHan-eco MOD, 6-Cf., HBM/HSM, สายดึงโพลีเอไมด์ เสริมแรง ด้วยใยแก้ว (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)IP65---40 ถึง +125-UL 94V-0IEC 61984, EN 45545-2 R22(HL1, HL2, HL3), EN 45545-2 R24(HL1, HL2, HL3), EN 45545-2 R23(HL1, HL2, HL3)

฿ 1,363.35

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -มีHan-eco MOD, 10-Cf., HTE/HSEโพลีเอไมด์ เสริมแรง ใยแก้ว (ฝากระโปรง/ ตัว ตัวเสื้อ/ ตัว ล็อค); NBR (ซีล)RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ/ ซีล/ ล็อค)IP65---40 ถึง +125-UL 94 V-0, UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค)IEC 61984, EN 45545-2 R22(HL1, HL2, HL3), EN 45545-2 R24(HL1, HL2, HL3), EN 45545-2 R23(HL1, HL2, HL3)

฿ 1,220.90

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -มีHan-eco MOD, 24, HBMโพลีเอไมด์ เสริมแรง ใยแก้ว (ฝากระโปรง/ ตัว ตัวเสื้อ/ ตัว ล็อค); NBR (ซีล)RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ/ ซีล/ ล็อค)IP65---40 ถึง +125-UL 94 V-0, UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค)IEC 61984, EN 45545-2 R22(HL1, HL2, HL3), EN 45545-2 R24(HL1, HL2, HL3), EN 45545-2 R23(HL1, HL2, HL3)

฿ 1,514.32

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -มีHan-eco MOD, 6, HCC, M32, ต่อมโพลีเอไมด์ เสริมแรง ใยแก้ว (ฝากระโปรง/ ตัว ตัวเสื้อ/ ตัว ล็อค); NBR (ซีล)RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ/ ซีล/ ล็อค)IP65-13 ถึง 21-40 ถึง +125-UL 94 V-0, UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค)IEC 61984, EN 45545-2 R22(HL1, HL2, HL3), EN 45545-2 R24(HL1, HL2, HL3), EN 45545-2 R23(HL1, HL2, HL3)

฿ 2,093.81

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -มีHan-eco MOD, 10, HCC, M32, ต่อมโพลีเอไมด์ เสริมแรง ใยแก้ว (ฝากระโปรง/ ตัว ตัวเสื้อ/ ตัว ล็อค); NBR (ซีล)RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ/ ซีล/ ล็อค)IP65-13 ถึง 21-40 ถึง +125-UL 94 V-0, UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค)IEC 61984, EN 45545-2 R22(HL1, HL2, HL3), EN 45545-2 R24(HL1, HL2, HL3), EN 45545-2 R23(HL1, HL2, HL3)

฿ 2,617.16

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -มีHan-eco MOD, 16, HCC, M40, ต่อมโพลีเอไมด์ เสริมแรง ใยแก้ว (ฝากระโปรง/ ตัว ตัวเสื้อ/ ตัว ล็อค); NBR (ซีล)RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ/ ซีล/ ล็อค)IP65-16 ถึง 28-40 ถึง +125-UL 94 V-0, UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค)IEC 61984, EN 45545-2 R22(HL1, HL2, HL3), EN 45545-2 R24(HL1, HL2, HL3), EN 45545-2 R23(HL1, HL2, HL3)

฿ 2,336.90

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -มีHan-eco MOD, 24, HTE, M40, ต่อมโพลีเอไมด์ เสริมแรง ด้วยใยแก้ว (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)IP65-16 ถึง 28-40 ถึง +125-UL 94V-0IEC 61984, EN 45545-2 R22(HL1, HL2, HL3), EN 45545-2 R24(HL1, HL2, HL3), EN 45545-2 R23(HL1, HL2, HL3)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA