(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Han, เม็ดมีด มีด, ฝาครอบ/ ตัว ตัวเสื้อ, อุปกรณ์เสริม สำหรับขั้วต่อ อุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
19-20-010-1540 |
19-20-016-1540 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | แรงดันไฟกระชาก (kV) | คะแนนการป้องกัน | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ความยาว ถอด (mm) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | ระดับมลพิษ | รุ่น | ขันให้แน่น (Nm) | สเปค 1 | สเปค 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 685.16 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านข้าง, LC, หมุด 2 อัน, M20 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 904.26 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านข้าง, LC, หมุด 2 อัน, M20 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง