(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Han, เม็ดมีด มีด, ฝาครอบ/ ตัว ตัวเสื้อ, อุปกรณ์เสริม สำหรับขั้วต่อ อุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
09-20-003-0820 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | แรงดันไฟกระชาก (kV) | คะแนนการป้องกัน | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ความยาว ถอด (mm) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | ระดับมลพิษ | รุ่น | ขันให้แน่น (Nm) | สเปค 1 | สเปค 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 294.19 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE / UL / CSA | Han A ฐานรอง/แผ่นรอง มุม เทอร์โมพลาสติก 1 ก้านโยก | โพลีคาร์บอเนต (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล); โพลีเอไมด์ (ล็อค) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ, ตัว ล็อค) | - | IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94 V-0/UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค) | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 09-20-003-0820 ในชุด Han, เม็ดมีด มีด, ฝาครอบ/ ตัว ตัวเสื้อ, อุปกรณ์เสริม สำหรับขั้วต่อ อุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
09-20-003-0427 |
09-20-003-0445 |
09-20-003-0727 |
09-20-003-1252 |
09-20-003-1443 |
09-20-003-1643 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | แรงดันไฟกระชาก (kV) | คะแนนการป้องกัน | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ความยาว ถอด (mm) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | ระดับมลพิษ | รุ่น | ขันให้แน่น (Nm) | สเปค 1 | สเปค 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 284.52 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han A ฝากระโปรงหน้า หมุด 2 ตัว PG 11 สีดำ | โพลีคาร์บอเนต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94V-0 | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 1,300.65 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | 10 | 230 (คอนดักเตอร์กราวด์) / 400 (ตัวนำ-ตัวนำ) | - | - | Han, 3 A, mit, harax/บุชเซ | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด ด); ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 4 | - | 0.75 ถึง 1.5 | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | -40 ถึง +85 | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984; อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 85°C | - | ||
฿ 271.20 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han A ฝากระโปรงหน้า ข้อ ข้อต่อ เทอร์โมพลาสติก 1 ก้านโยก | โพลีคาร์บอเนต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | UL 94V-0 | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X | ||
฿ 865.55 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han A, ฐานรอง/แผ่นรอง, พื้นผิว, หน้าแปลน ปิด | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); เหล็กกล้า (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); ชุบสังกะสี (ล็อค) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 349.94 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han, 3 A, ฮูดโลหะสีเทา, PG11 | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 464.13 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | มี | CE | Han, 3 A, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้ามุมบน, PG11 สำหรับ ha | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: DNV GL | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง