1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Han, เม็ดมีด มีด, ฝาครอบ/ ตัว ตัวเสื้อ, อุปกรณ์เสริม สำหรับขั้วต่อ อุตสาหกรรม (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

Han, เม็ดมีด มีด, ฝาครอบ/ ตัว ตัวเสื้อ, อุปกรณ์เสริม สำหรับขั้วต่อ อุตสาหกรรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • [เกี่ยวกับการแกะสลักเครื่องหมาย CE]
    ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นไปตามข้อกำหนด CE แรงดันไฟฟ้าต่ำเมื่อก่อน แต่ ณ เดือนมีนาคม 2020 เครื่องหมาย CE จะถูกสลักไว้ที่ส่วนที่มองเห็นได้ของตัว ตัวเสื้อ ประทุน
    ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือประสิทธิภาพ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจะใช้เวลาหลายปี การจัดส่งของคุณอาจมีทั้งรุ่นเก่าและใหม่ ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

รายละเอียดสินค้า

Han, เม็ดมีด มีด, ฝาครอบ/ ตัว ตัวเสื้อ, อุปกรณ์เสริม สำหรับขั้วต่อ อุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
19-20-032-0527
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน สเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว สี แรงดันไฟกระชาก
(kV)
คะแนนการป้องกัน พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
ความยาว ถอด
(mm)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°C)
รอบการผสมพันธุ์ เปลวไฟหน่วง ระดับมลพิษ รุ่น ขันให้แน่น
(Nm)
สเปค 1 สเปค 2

฿ 1,433.81

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10----มีCE / UL / CSAHan A, ทางเข้าด้านบน, HC, หมุด 4 ตัว, M32อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)RAL 7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-IP65----40 ถึง +125---เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ-การรับรอง: DNV GLประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 19-20-032-0527 ในชุด Han, เม็ดมีด มีด, ฝาครอบ/ ตัว ตัวเสื้อ, อุปกรณ์เสริม สำหรับขั้วต่อ อุตสาหกรรม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
09-20-003-0427
09-20-003-0445
09-20-003-0727
19200030410
19200030420
19200030720
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน สเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว สี แรงดันไฟกระชาก
(kV)
คะแนนการป้องกัน พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
ความยาว ถอด
(mm)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°C)
รอบการผสมพันธุ์ เปลวไฟหน่วง ระดับมลพิษ รุ่น ขันให้แน่น
(Nm)
สเปค 1 สเปค 2

฿ 284.52

1 ชิ้น 5 วัน 10----มีCEHan A ฝากระโปรงหน้า หมุด 2 ตัว PG 11 สีดำโพลีคาร์บอเนต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18)----40 ถึง +125-UL 94V-0-เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ-การรับรอง: DNV GLประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X

฿ 1,300.65

1 ชิ้น 5 วัน 10--10230 (คอนดักเตอร์กราวด์) / 400 (ตัวนำ-ตัวนำ)--Han, 3 A, mit, harax/บุชเซโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด ด); ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)4-0.75 ถึง 1.5-≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10-40 ถึง +85≥500UL 94V-03อินเสิร์ท-EN 60664-1, IEC 61984; อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 85°C-

฿ 271.20

1 ชิ้น 5 วัน 10----มีCEHan A ฝากระโปรงหน้า ข้อ ข้อต่อ เทอร์โมพลาสติก 1 ก้านโยกโพลีคาร์บอเนต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-RAL 9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18)----40 ถึง +125-UL 94V-0-เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ-การรับรอง: DNV GLประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X

฿ 505.16

1 ชิ้น 3 วัน 10----มีCSA / CE / ULฮัน 3A รายการบนสุดโพลีคาร์บอเนต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18)----40 ถึง +125-UL 94V-0-เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ-การรับรอง: DNV GL;เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ: 9 ถึง 17 มม.ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X

฿ 476.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10----มีCSA / CE / ULHan A ฝากระโปรงหน้า หมุด 2 ตัว M20 เทาโพลีคาร์บอเนต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18)----40 ถึง +125-UL 94V-0-เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ-การรับรอง: DNV GLประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X

฿ 336.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10----มีCSA / CE / ULHan A ฝากระโปรงหน้า ข้อ ข้อต่อ เทอร์โมพลาสติก 1 ก้านโยกโพลีคาร์บอเนต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-IP44, IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18)----40 ถึง +125-UL 94V-0-เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ-การรับรอง: DNV GLประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12, 4, 4X