(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Han คอนเนคเตอร์ฮู้ด ดคอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม / ตัว ตัวเสื้อ/ เม็ดมีด มีด (dust grey / pebble grey)
รหัสสินค้า |
---|
09-34-003-2601 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | แรงดันไฟกระชาก (kV) | คะแนนการป้องกัน | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ขนาด AWG (AWG) | ความยาว ถอด (mm) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | ระดับมลพิษ | ขันให้แน่น (Nm) | สังเกต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 971.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 600(UL/CSA) / 830 | - | UL / CSA | Han, HvE, 3, pos., M, เม็ดมีด, สกรู | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 8 | - | 0.75 ถึง 2.5 | 18 ถึง 14 | 7.5 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | ≤1 | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | 0.5 | EN 60664-1, IEC 61984, การรับรอง: DNV GL |
กำลังโหลด …
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) | -40 ถึง +125 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 09-34-003-2601 ในชุด Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ/ เม็ดมีด มีด (เทาฝุ่น / เพบเบิลเกรย์)
รหัสสินค้า |
---|
09-34-003-0301 |
09-34-003-2701 |
19340100422 |
19340100521 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | แรงดันไฟกระชาก (kV) | คะแนนการป้องกัน | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ขนาด AWG (AWG) | ความยาว ถอด (mm) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | ระดับมลพิษ | ขันให้แน่น (Nm) | สังเกต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,704.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | มี | - | Han, HvE, แผง ฐานรอง/แผ่นรอง , คันโยก 2 ตัว | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล); โพลีคาร์บอเนต, สเตนเลส (ล็อค) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ/ ล็อค) | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | UL 94V-0 | - | - | การรับรอง: DNV GL;ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12,4,4X | ||
฿ 1,009.16 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 830 / 600(UL/CSA) | - | CSA / UL | Han, HvE, 3, pos., F, เม็ดมีด, สกรู | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 8 | - | 0.75 ถึง 2.5 | 18 ถึง 14 | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | ≤1 | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | 0.5 | EN 60664-1, IEC 61984 | ||
฿ 1,585.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | มี | - | Han, HvE, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านบน, 4 หมุด, M32 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | การรับรอง: DNV GL;ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12,4,4X | ||
฿ 1,173.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | มี | - | Han, HvE, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านข้าง, LC, 4 หมุด, M25 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | การรับรอง: DNV GL;ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12,4,4X |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง