1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ/ เม็ดมีด มีด (เทาฝุ่น / เพบเบิลเกรย์) (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ/ เม็ดมีด มีด (เทาฝุ่น / เพบเบิลเกรย์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 971.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • [เกี่ยวกับการแกะสลักเครื่องหมาย CE]
    ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นไปตามข้อกำหนด CE แรงดันไฟฟ้าต่ำเมื่อก่อน แต่ ณ เดือนมีนาคม 2020 เครื่องหมาย CE จะถูกสลักไว้ที่ส่วนที่มองเห็นได้ของตัว ตัวเสื้อ ประทุน
    ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือประสิทธิภาพ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจะใช้เวลาหลายปี การจัดส่งของคุณอาจมีทั้งรุ่นเก่าและใหม่ ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

รายละเอียดสินค้า

Han คอนเนคเตอร์ฮู้ด ดคอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม / ตัว ตัวเสื้อ/ เม็ดมีด มีด (dust grey / pebble grey)

รหัสสินค้า
09-34-003-2701
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน สเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว สี แรงดันไฟกระชาก
(kV)
คะแนนการป้องกัน พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
ขนาด AWG
(AWG)
ความยาว ถอด
(mm)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
รอบการผสมพันธุ์ เปลวไฟหน่วง ระดับมลพิษ ขันให้แน่น
(Nm)
สังเกต

฿ 1,009.16

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10600(UL/CSA) / 830-UL / CSAHan, HvE, 3, pos., F, เม็ดมีด, สกรูโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)RAL7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)8-0.75 ถึง 2.518 ถึง 14-≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10≤1≥500UL 94V-030.5EN 60664-1, IEC 61984

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) -40 ถึง +125

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 09-34-003-2701 ในชุด Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ/ เม็ดมีด มีด (เทาฝุ่น / เพบเบิลเกรย์)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
09-34-003-0301
09-34-003-2601
19340100422
19340100521
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน สเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว สี แรงดันไฟกระชาก
(kV)
คะแนนการป้องกัน พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
ขนาด AWG
(AWG)
ความยาว ถอด
(mm)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
รอบการผสมพันธุ์ เปลวไฟหน่วง ระดับมลพิษ ขันให้แน่น
(Nm)
สังเกต

฿ 1,704.00

1 ชิ้น 5 วัน 10-มี-Han, HvE, แผง ฐานรอง/แผ่นรอง , คันโยก 2 ตัวอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล); โพลีคาร์บอเนต, สเตนเลส (ล็อค)สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)RAL7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ/ ล็อค)-IP65------UL 94V-0--การรับรอง: DNV GL;ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12,4,4X

฿ 971.23

1 ชิ้น 5 วัน 10830 / 600(UL/CSA)-CSA / ULHan, HvE, 3, pos., M, เม็ดมีด, สกรูโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)RAL7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)8-0.75 ถึง 2.518 ถึง 147.5≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10≤1≥500UL 94V-030.5EN 60664-1, IEC 61984, การรับรอง: DNV GL

฿ 1,585.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-มี-Han, HvE, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านบน, 4 หมุด, M32อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)RAL7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-IP65---------การรับรอง: DNV GL;ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12,4,4X

฿ 1,173.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-มี-Han, HvE, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านข้าง, LC, 4 หมุด, M25อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)RAL7037 (เทาฝุ่น) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-IP65---------การรับรอง: DNV GL;ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12,4,4X