(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ / ฝาครอบป้องกัน
รหัสสินค้า |
---|
09-37-003-0301 |
09-37-010-0301 |
09-37-016-0271 |
19-37-003-1440 |
19-37-003-1443 |
19-37-010-0427 |
19-37-016-0427 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | คะแนนการป้องกัน | สังเกต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,154.58 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | Han, 3, M, แผง ฐานรอง/แผ่นรอง , 1 ก้านโยก | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); FPM (ซีล); สเตนเลส (ล็อค) | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | การรับรอง: DNV GL | ||
฿ 3,658.06 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | UL / CSA | Han, M, แผง ฐานรอง/แผ่นรอง , คันโยก 2 ตัว | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); FPM (ซีล); สเตนเลส (ล็อค) | IP65 | การรับรอง: DNV GL;ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12,4,4X | ||
฿ 4,381.94 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | UL / CSA | Han, M, พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง , HC, 2 คันโยก, 2 รายการ | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); สเตนเลส (ล็อค) | IP65 | การรับรอง: DNV GL;ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12,4,4X | ||
฿ 1,070.71 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | Han, M, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านบน, หมุด 2 ตัว, M20 | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); FPM (ซีล) | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | การรับรอง: DNV GL | ||
฿ 1,206.19 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | Han, 3, M, ฝากระโปรงหน้า, รายการด้านบน, M20, ซีล กาว | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); FPM (ซีล) | IP44, IP65/IP67 (พร้อม สกรู ซีล 09 20 000 99 18) | การรับรอง: DNV GL | ||
฿ 2,264.52 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | UL / CSA | Han, 10, M, HTE, 4 หมุด, M32 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); FPM (ซีล) | IP65 | การรับรอง: DNV GL;ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12,4,4X | ||
฿ 2,105.81 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | UL / CSA | Han, M, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านบน, HC, 4 หมุด, M32 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); FPM (ซีล) | IP65 | การรับรอง: DNV GL;ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12,4,4X |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | กระบวนการเตรียมผิว | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สี | RAL 9005 (เจ็ทสีดำ) |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) | -40 ถึง +125 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง