(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , อุปกรณ์เสริม, 70 A / 100 A / 200 A series
รหัสสินค้า |
---|
09-14-001-2667 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | แรงดันไฟกระชาก (kV) | คะแนนการป้องกัน | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ขนาด AWG (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด (mm) | ความยาว ถอด (mm) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | ระดับมลพิษ | รุ่น | ขันให้แน่น (Nm) | สเปค 1 | สเปค 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,939.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | UL / CSA | Han, 1, Mod-m-ax-PE, 200 A, 40 ถึง 70 sq mm | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | - | - | 40 ถึง 70 | - | - | 16 | - | ≤0.2 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL94V-0 | - | อินเสิร์ท | 9 ถึง 10 | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 09-14-001-2667 ในชุด Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , อุปกรณ์เสริม, 70 A / 100 A / 200 A series
รหัสสินค้า |
---|
09-14-000-9924 |
09-14-000-9960 |
09-14-001-0301 |
09-14-001-2668 |
09-14-001-3131 |
09-14-001-4623 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | แรงดันไฟกระชาก (kV) | คะแนนการป้องกัน | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ขนาด AWG (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด (mm) | ความยาว ถอด (mm) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | ระดับมลพิษ | รุ่น | ขันให้แน่น (Nm) | สเปค 1 | สเปค 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 558.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | Han, โมดูลาร์ทวิน, เฟรม ป้องกัน | Zinc die-cast (อุปกรณ์เสริม) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≥500 | - | - | เฟรม | - | - | - | ||
฿ 142.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนล็อค, 20/ บล็อค = 1 (2 ก้อน/ถุง) | เทอร์โมพลาสติก (อุปกรณ์เสริม) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนล็อค | - | - | - | ||
฿ 987.10 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | Han, 1, MOD, แผง ฐานรอง/แผ่นรอง | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล); สเตนเลส (ล็อค) | ชุบผิวนิกเกิล (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | - | IP65 (ที่ ล็อค) | - | - | - | 10 (หน้าสัมผัส พีอี) | - | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | 1 (สกรู พีอี) | - | - | ||
฿ 1,939.35 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | - | - | CSA / UL | Han, 1, Mod-m-ax-PE, 200 A, เกลียวนอก เม็ดมีด | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | - | - | 25 ถึง 40 | - | - | 16 | - | ≤0.2 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL94V-0 | - | อินเสิร์ท | 8 | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 345.29 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | 100 | 830 / 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) | CSA / UL | ฮาน 100 เอ โสด ตัวเมีย โมดูล | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 8 | - | 10 ถึง 35 | - | - | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 284.52 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | โมดูล สำหรับ HARTING, RJ45, สายแพตช์ | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | - | - | - | - | - | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | - | ≥500 | UL94V-0 | - | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง