1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , อุปกรณ์เสริม, 70 A / 100 A / 200 A series (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , อุปกรณ์เสริม, 70 A / 100 A / 200 A series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 142.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , อุปกรณ์เสริม, 70 A / 100 A / 200 A series

รหัสสินค้า
09-14-001-3131
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน สเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว สี แรงดันไฟกระชาก
(kV)
คะแนนการป้องกัน พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
ขนาด AWG
(AWG)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด
(mm)
ความยาว ถอด
(mm)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°C)
รอบการผสมพันธุ์ เปลวไฟหน่วง ระดับมลพิษ รุ่น ขันให้แน่น
(Nm)
สเปค 1 สเปค 2

฿ 345.29

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)-100600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) / 830UL / CSAฮาน 100 เอ โสด ตัวเมีย โมดูลโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)8-10 ถึง 35---≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10--40 ถึง +125≥500UL94V-03อินเสิร์ท-EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 09-14-001-3131 ในชุด Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , อุปกรณ์เสริม, 70 A / 100 A / 200 A series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
09-14-000-9924
09-14-000-9960
09-14-001-0301
09-14-001-4623
09-14-001-5401
09-14-002-2647
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน สเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว สี แรงดันไฟกระชาก
(kV)
คะแนนการป้องกัน พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
ขนาด AWG
(AWG)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด
(mm)
ความยาว ถอด
(mm)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°C)
รอบการผสมพันธุ์ เปลวไฟหน่วง ระดับมลพิษ รุ่น ขันให้แน่น
(Nm)
สเปค 1 สเปค 2

฿ 558.97

1 ชิ้น 5 วัน 10-----Han, โมดูลาร์ทวิน, เฟรม ป้องกันZinc die-cast (อุปกรณ์เสริม)-----------≥500--เฟรม---

฿ 142.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ------ชิ้นส่วนล็อค, 20/ บล็อค = 1 (2 ก้อน/ถุง)เทอร์โมพลาสติก (อุปกรณ์เสริม)--------------ชิ้นส่วนล็อค---

฿ 987.10

1 ชิ้น 5 วัน 10-----Han, 1, MOD, แผง ฐานรอง/แผ่นรองสังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล); สเตนเลส (ล็อค)ชุบผิวนิกเกิล (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)--IP65 (ที่ ล็อค)---10 (หน้าสัมผัส พีอี)---40 ถึง +125≥500--เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ1 (สกรู พีอี)--

฿ 284.52

1 ชิ้น 5 วัน 10-----โมดูล สำหรับ HARTING, RJ45, สายแพตช์โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)------≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10--≥500UL94V-0-อินเสิร์ท-EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 514.06

1 ชิ้น 5 วัน 10-----ฮัน 1 มด-AK----IP65 (ที่ ล็อค)-------40 ถึง +125-------

฿ 1,148.13

1 ชิ้น 5 วัน 10--701000CSA / ULHan, Mod, 2, โมดูล, M, สกรูยึดแกน, 70 A, 14 ถึง 22โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)8-14 ถึง 22--12.5 ถึง 13.5≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10≤0.5-40 ถึง +125≥500UL94V-03อินเสิร์ท4 (14 มม. 2) / 4 (16 มม. 2) / 4 (22 มม.2)EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-