(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , อุปกรณ์เสริม, 70 A / 100 A / 200 A series
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | แรงดันไฟกระชาก (kV) | คะแนนการป้องกัน | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ขนาด AWG (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด (mm) | ความยาว ถอด (mm) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | ระดับมลพิษ | รุ่น | ขันให้แน่น (Nm) | สเปค 1 | สเปค 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,038.84 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | เทอร์มินอล สายดิน ด์ ขนาด 24B แบบแยกส่วน สูง ve | เหล็กกล้า (อุปกรณ์เสริม) | ชุบสังกะสี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 340.47 ฿ 238.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | - | ฮัน MODULAR 6.0 (M) | เดลรีน acetal (หน้าสัมผัส) / Buna-N (ซีล) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง +80 | - | - | - | หน้าสัมผัส | - | - | 6 mm (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) | ||
฿ 765.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | รองเท้าสาย PE แบบแยกส่วน Han 25 sq mm | ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 558.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | Han, โมดูลาร์ทวิน, เฟรม ป้องกัน | Zinc die-cast (อุปกรณ์เสริม) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≥500 | - | - | เฟรม | - | - | - | ||
฿ 142.00 ฿ 126.55 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนล็อค, 20/ บล็อค = 1 (2 ก้อน/ถุง) | เทอร์โมพลาสติก (อุปกรณ์เสริม) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชิ้นส่วนล็อค | - | - | - | ||
฿ 987.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | Han, 1, MOD, แผง ฐานรอง/แผ่นรอง | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล); สเตนเลส (ล็อค) | ชุบผิวนิกเกิล (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | - | IP65 (ที่ ล็อค) | - | - | - | 10 (หน้าสัมผัส พีอี) | - | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | 1 (สกรู พีอี) | - | - | ||
฿ 797.42 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | 10N 1MOD CARRIER HOOD | สังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล) | ชุบผิวนิกเกิล (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | - | IP65 (ที่ ล็อค) | - | - | - | 10 (หน้าสัมผัส พีอี) | - | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | 1 (สกรู พีอี) | การรับรอง: CE | - | ||
฿ 456.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | Han-modular, ECO, ข้อต่อ, IP65, ไม่มี PE | โพลีคาร์บอเนต (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | IP65 | - | - | 6 ถึง 13 | - | - | - | -40 ถึง +85 | ≥500 | UL94V-0 | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | 3 (เคเบิ้ลแกลนด์) | การรับรอง: CE·EN 60664-1, IEC 61984 | - | ||
฿ 1,939.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | UL / CSA | Han, 1, Mod-m-ax-PE, 200 A, 40 ถึง 70 sq mm | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | - | - | 40 ถึง 70 | - | - | 16 | - | ≤0.2 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL94V-0 | - | อินเสิร์ท | 9 ถึง 10 | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 1,939.35 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | - | - | UL / CSA | Han, 1, Mod-m-ax-PE, 200 A, เกลียวนอก เม็ดมีด | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | - | - | 25 ถึง 40 | - | - | 16 | - | ≤0.2 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL94V-0 | - | อินเสิร์ท | 8 | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 345.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | 100 | 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) / 830 | UL / CSA | ฮาน 100 เอ โสด ตัวเมีย โมดูล | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 8 | - | 10 ถึง 35 | - | - | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 284.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | โมดูล สำหรับ HARTING, RJ45, สายแพตช์ | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | - | - | - | - | - | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | - | ≥500 | UL94V-0 | - | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 514.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | ฮัน 1 มด-AK | - | - | - | - | IP65 (ที่ ล็อค) | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,148.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | 70 | 1000 | UL / CSA | Han, Mod, 2, โมดูล, M, สกรูยึดแกน, 70 A, 14 ถึง 22 | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 8 | - | 14 ถึง 22 | - | - | 12.5 ถึง 13.5 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | ≤0.5 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | 4 (14 มม. 2) / 4 (16 มม. 2) / 4 (22 มม.2) | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 1,827.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | 100 | 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) / 1000 | UL / CSA | Han, MODULAR, 2, โมดูล, M, 100 A | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 8 | - | 16 ถึง 35 | - | - | 12 ถึง 14 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | ≤0.3 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | 6 ถึง 8 | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 1,188.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | 70 | 1000 | UL / CSA | Han, 2, Mod-F-AX, 70 A, 10 ถึง 22 mm | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 8 | - | 14 ถึง 22 | - | - | 12.5 ถึง 13.5 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | ≤0.5 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | 4 (14 มม. 2) / 4 (16 มม. 2) / 4 (22 มม.2) | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 1,625.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | 100 | 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) / 1000 | UL / CSA | Han, MODULAR, 2, โมดูล, F, 100 A | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 8 | - | 16 ถึง 35 | - | - | 12 ถึง 14 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | ≤0.3 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | 6 ถึง 8 | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 1,668.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | - | 100 | 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) / 1000 | UL / CSA | โมดูล 35n Modular 2 ตัวเมีย 100 A, 10 ถึง 25 m | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 8 | - | 10 ถึง 25 | - | - | 12 ถึง 14 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | ≤0.3 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | 6 ถึง 7 | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 266.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | เชื่อม ความดัน | 40 | 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) / 1000 | UL / CSA | Han, 40 A, หางปลา, โมดูล, เกลียวนอก | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 8 | - | 1.5 ถึง 10 | - | - | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 322.41 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | - | - | - | UL / CSA | Han, MODULAR, 3, M/F, PNEUMATIK | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | สีน้ำเงิน (เม็ดมีด) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง +80 | ≥500 | UL94V-0 | - | อินเสิร์ท | - | การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 155.41 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | 1.5 | 50 | UL / CSA | Han, MODULAR, 4, M, โมดูล (M) | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | - | - | - | - | - | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL94V-0 | - | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 723.87 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | Han, MODULAR, เฟรม, 6, HOOD, 2, โมดูล | Zinc die-cast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | - | - | เฟรม | - | การรับรอง: DNV GL, CE/UL/CSA·EN 60664-1, IEC 61984 | - | ||
฿ 300.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | เฟรม ยึดสำหรับ 2 โมดูล, เมาท์ ยึดอยู่กับที่ | โพลีคาร์บอเนต | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง +125 | ≥500 (พร้อมชิ้นส่วน HMC อื่นๆ: ≥ 10,000) | UL94V-0 | - | เฟรม เชื่อมต่อ | - | EN 60664-1, IEC 61984 | ความเผื่อ ลอย: ±2 mm;ช่วงล็อคอิน: ±4 mm | ||
฿ 300.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | เฟรม ยึดสำหรับ 2 โมดูล, เมาท์ ยึดอยู่กับที่ | โพลีคาร์บอเนต | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง +125 | ≥500 (พร้อมชิ้นส่วน HMC อื่นๆ: ≥ 10,000) | UL94V-0 | - | เฟรม เชื่อมต่อ | - | EN 60664-1, IEC 61984 | ช่วงล็อคอิน: ±4 mm | ||
฿ 369.00 ฿ 160.18 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | 4 | 30 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) / 50 | UL / CSA | Han, 25, MOD, F, D-SUB | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 0.8 | - | 0.09 ถึง 0.52 | - | - | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 1,370.71 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | - | - | - | - | Han, โมดูลาร์, RJ45, 10 G, ปลั๊ก - คลองเลื่อย | โพลีเอไมด์ (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | - | - | - | 27 ถึง 22 | ≤1.5 | - | - | - | -40 ถึง +70 | ≥500 | UL94V-0 | - | อินเสิร์ท | - | EN 60664-1, IEC 61984, IEC 60603-7; รับรอง: DNV GL | แมว. 6 Class E สูงสุด 250 MHz (ลักษณะการส่งสัญญาณ); 10 Gbit/s, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s (ความเร็วในการรับส่งข้อมูล) | ||
฿ 530.32 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | Han-modular, กะทัดรัด, ทางเข้าด้านบน, M25 | Zinc die-cast (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | ชุบผิวนิกเกิล (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | - | - | IP65 (ที่ ล็อค) | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | 1 (สกรูติดตั้ง M3) | - | - | ||
฿ 1,031.61 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | Han-modular, แฝด, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านบน, M32 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | -40 ถึง +125 | - | - | - | เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ | - | การรับรอง: CE | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง