(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , อุปกรณ์เสริม, E/ES/EEE series
รหัสสินค้า |
---|
09-14-006-3041 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | แรงดันไฟกระชาก (kV) | คะแนนการป้องกัน | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ขนาด AWG (AWG) | ความยาว ถอด (mm) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | ระดับมลพิษ | รุ่น | สเปค 1 | สเปค 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 273.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) / 830 | UL / CSA | ฮาน, 6, มด, เอ็มซี, ป้องกัน | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 8 | - | 0.14 ถึง 4 | - | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | -40 ถึง +125 | ≥500 (พร้อมชิ้นส่วน HMC อื่นๆ: ≥ 10,000) | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 09-14-006-3041 ในชุด Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , อุปกรณ์เสริม, E/ES/EEE series
รหัสสินค้า |
---|
09-14-005-2616 |
09-14-005-2716 |
09-14-006-3141 |
09-14-020-3001 |
09-32-064-3101 |
09-33-000-6123 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | แรงดันไฟกระชาก (kV) | คะแนนการป้องกัน | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ขนาด AWG (AWG) | ความยาว ถอด (mm) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | ระดับมลพิษ | รุ่น | สเปค 1 | สเปค 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 429.79 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | 400 / 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) | CSA / UL | Han, MODULAR, M-ES, 16 A | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 6 | - | 0.14 ถึง 2.5 | - | 7 ถึง 9 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | ≤3 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 487.74 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | 400 / 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) | CSA / UL | Han, MODULAR, F-ES, 16 A | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 6 | - | 0.14 ถึง 2.5 | - | 7 ถึง 9 | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | ≤3 | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 273.29 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | 830 / 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) | CSA / UL | ฮาน, 6, มด, เอฟซี, ป้องกัน | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 8 | - | 0.14 ถึง 4 | - | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | -40 ถึง +125 | ≥500 (พร้อมชิ้นส่วน HMC อื่นๆ: ≥ 10,000) | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 596.13 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | เชื่อม ความดัน | - | 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) | CSA / UL | Han, 20, Mod-M, โมดูล EEE , หางปลา, เกลียวนอก | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 6 | - | 0.14 ถึง 4 | - | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | -40 ถึง +125 | ≥500 (พร้อมชิ้นส่วน HMC อื่นๆ: ≥ 10,000) | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 1,289.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | CSA / UL | ฮัน, 64, EEE-FC | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 6 | - | 0.14 ถึง 4 | 26 ถึง 12 | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | UL 94V-0 | 3 | อินเสิร์ท | EN 60664-1, IEC 61984 | - | ||
฿ 145.91 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | - | - | - | - | Han E, M, หน้า หน้าสัมผัส หางปลา , au, 2.5 mm / 14 AWG | ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | ชุบทอง (หน้าสัมผัส) | - | - | - | 2.5 | 14 | 7.5 | - | ≤1 | - | - | - | - | หน้าสัมผัส | EN 60664-1, IEC 61984 | ค่า กระแสไฟฟ้า การทำงาน: ≤16 A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง