(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , อุปกรณ์เสริม, E/ES/EEE series
รหัสสินค้า |
---|
09-33-016-2602 |
09-33-016-2612 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | แรงดันไฟกระชาก (kV) | คะแนนการป้องกัน | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | ขนาด AWG (AWG) | ความยาว ถอด (mm) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Ω) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°C) | รอบการผสมพันธุ์ | เปลวไฟหน่วง | ระดับมลพิษ | รุ่น | สเปค 1 | สเปค 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 664.31 ฿ 465.15 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | เชื่อม ความดัน | - | 600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA) | UL / CSA | Han E, 16, ตำแหน่ง, M, เม็ดมีด, หางปลา | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 6 | - | 0.14 ถึง 4 | 26 ถึง 12 | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | - | 3 | อินเสิร์ท | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - | ||
฿ 895.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | เชื่อม ความดัน | - | 600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA) | UL / CSA | Han E, 16, ตำแหน่ง, M, เม็ดมีด, หางปลา | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด) | - | RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | 6 | - | 0.14 ถึง 4 | 26 ถึง 12 | - | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | - | -40 ถึง +125 | ≥500 | - | 3 | อินเสิร์ท | EN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง