1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , อุปกรณ์เสริม, E/ES/EEE series (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , อุปกรณ์เสริม, E/ES/EEE series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , อุปกรณ์เสริม, E/ES/EEE series

รหัสสินค้า
09-33-010-2716
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน สเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว สี แรงดันไฟกระชาก
(kV)
คะแนนการป้องกัน พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
ขนาด AWG
(AWG)
ความยาว ถอด
(mm)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°C)
รอบการผสมพันธุ์ เปลวไฟหน่วง ระดับมลพิษ รุ่น สเปค 1 สเปค 2

฿ 785.81

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10---600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA)UL / CSAHan, 10, ES, Fโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 2.526 ถึง 147 ถึง 9≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10≤3-40 ถึง +125≥500UL 94V-03อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

กำลังโหลด …

  1. 1