1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , อุปกรณ์เสริม, E/ES/EEE series

Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , อุปกรณ์เสริม, E/ES/EEE series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี

รายละเอียดสินค้า

Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , เม็ดมีด มีด , อุปกรณ์เสริม, E/ES/EEE series

รหัสสินค้า
09-14-005-2616
09-14-005-2716
09-14-006-3041
09-14-006-3141
09-14-020-3001
09-32-064-3101
09-33-000-6123
09-33-006-4729
09-33-010-2672
09-33-010-2716
09-33-016-2602SALE
09-33-016-2612
09-33-016-2616
09-33-016-2702
09-33-016-2712
09-33-016-2716
09-33-016-2726
09-33-024-2612
09-33-024-2712
09-33-024-2726
09-34-006-2616
09-34-006-2716
09-62-816-0301
19-62-025-0546
19-62-806-0447
19-62-806-0547
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน สเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว สี แรงดันไฟกระชาก
(kV)
คะแนนการป้องกัน พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
ขนาด AWG
(AWG)
ความยาว ถอด
(mm)
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า
(Ω)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°C)
รอบการผสมพันธุ์ เปลวไฟหน่วง ระดับมลพิษ รุ่น สเปค 1 สเปค 2

฿ 429.79

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10---400 / 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL)UL / CSAHan, MODULAR, M-ES, 16 Aโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 2.5-7 ถึง 9≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10≤3-40 ถึง +125≥500UL 94V-03อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 487.74

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10---400 / 600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL)UL / CSAHan, MODULAR, F-ES, 16 Aโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 2.5-7 ถึง 9≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10≤3-40 ถึง +125≥500UL 94V-03อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 273.29

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10---600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) / 830UL / CSAฮาน, 6, มด, เอ็มซี, ป้องกันโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)8-0.14 ถึง 4--≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10--40 ถึง +125≥500 (พร้อมชิ้นส่วน HMC อื่นๆ: ≥ 10,000)UL 94V-03อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 273.29

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10---600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL) / 830UL / CSAฮาน, 6, มด, เอฟซี, ป้องกันโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)8-0.14 ถึง 4--≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10--40 ถึง +125≥500 (พร้อมชิ้นส่วน HMC อื่นๆ: ≥ 10,000)UL 94V-03อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 596.13

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)เชื่อม ความดัน-600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL)UL / CSAHan, 20, Mod-M, โมดูล EEE , หางปลา, เกลียวนอกโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 4--≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10--40 ถึง +125≥500 (พร้อมชิ้นส่วน HMC อื่นๆ: ≥ 10,000)UL 94V-03อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 1,289.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -----UL / CSAฮัน, 64, EEE-FCโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 426 ถึง 12-≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10--40 ถึง +125≥500UL 94V-03อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984-

฿ 145.91

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10-----Han E, M, หน้า หน้าสัมผัส หางปลา , au, 2.5 mm / 14 AWGทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)ชุบทอง (หน้าสัมผัส)---2.5147.5-≤1----หน้าสัมผัสEN 60664-1, IEC 61984ค่า กระแสไฟฟ้า การทำงาน: ≤16 A

฿ 2,091.10

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10--12 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA)600 (สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL)UL / CSAHan, ES AV, pos., 6, เม็ดมีด,term., บล็อค, leftโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 2.5--≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10≤4-40 ถึง +125≥500UL 94V-03อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 2,256.77

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10---600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA)UL / CSAHan, ESS, 10, pos., M, เม็ดมีด, double, cage แคลมป์ยึดโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 2.526 ถึง 149 ถึง 11≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10≤3-40 ถึง +125≥500UL 94V-03อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 785.81

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10---600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA)UL / CSAHan, 10, ES, Fโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 2.526 ถึง 147 ถึง 9≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10≤3-40 ถึง +125≥500UL 94V-03อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 664.31

฿ 465.15

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-เชื่อม ความดัน-600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA)UL / CSAHan E, 16, ตำแหน่ง, M, เม็ดมีด, หางปลาโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 426 ถึง 12-≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10--40 ถึง +125≥500-3อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 895.74

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10-เชื่อม ความดัน-600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA)UL / CSAHan E, 16, ตำแหน่ง, M, เม็ดมีด, หางปลาโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 426 ถึง 12-≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10--40 ถึง +125≥500-3อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 952.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ----600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA)UL / CSAฮัน อายุ 16 ปี ES-Mโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 2.526 ถึง 147 ถึง 9≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10≤3-40 ถึง +125≥500UL 94V-03อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 534.19

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10---600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA)UL / CSAฮัน อายุ 16 ปี EFCโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 426 ถึง 12-≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10--40 ถึง +125≥500-3อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 895.74

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10-เชื่อม ความดัน-600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA)UL / CSAHan E, 16, ตำแหน่ง, F, เม็ดมีด, หางปลาโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 426 ถึง 12-≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10--40 ถึง +125≥500-3อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 1,054.00

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน ----600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA)UL / CSAฮัน อายุ 16 ปี ES-Fโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 2.526 ถึง 147 ถึง 9≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10≤3-40 ถึง +125≥500UL 94V-03อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 1,033.55

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10---600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA)UL / CSAHan, ES, 16, pos., F, เม็ดมีด, หางปลา กรงโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 2.526 ถึง 147 ถึง 9≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10≤3-40 ถึง +125≥500UL 94V-03อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 526.45

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10-เชื่อม ความดัน-600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA)UL / CSAHan E, 24, ตำแหน่ง, M, เม็ดมีด, หางปลาโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 426 ถึง 12-≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10--40 ถึง +125≥500-3อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 881.81

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10---600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA)UL / CSAฮัน, 24, EFC, 25-48โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด)-RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 426 ถึง 12-≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10--40 ถึง +125≥500-3อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 1,718.71

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10---600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA)UL / CSAHan, ES, 24, pos., F, เม็ดมีด, กรง หางปลาโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)6-0.14 ถึง 2.526 ถึง 147 ถึง 9≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10≤3-40 ถึง +125≥500UL 94V-03อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984; การรับรอง: DNV GL-

฿ 1,993.55

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10---600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA) / 830UL / CSAHan, HvES, 6, pos., M, เม็ดมีด , เทอร์มินอล แคลมป์ยึด กรงโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)8-0.14 ถึง 2.526 ถึง 147 ถึง 9≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10≤3-40 ถึง +125≥500UL 94V-03อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984-

฿ 2,067.87

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10---600 (ตาม สอดคล้องตามมาตรฐาน UL/CSA) / 830UL / CSAHan, HvES, 6, pos., F, เม็ดมีด , เทอร์มินอล แคลมป์ยึด กรงโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)RAL 7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด)8-0.14 ถึง 2.526 ถึง 147 ถึง 9≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10≤3-40 ถึง +125≥500UL 94V-03อินเสิร์ทEN 60664-1, IEC 61984-

฿ 1,758.19

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10-----Han, EMC/B, 16, แผง ฐานรอง/แผ่นรองอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); สเตนเลส, โพลีคาร์บอเนต (ล็อค)ไม่เคลือบผิว (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)ชนิดไม่เคลือบ (เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อ เครื่อง); RAL 7037 (เทาฝุ่น) (ล็อค)-IP65------40 ถึง +125-UL 94 V-0 (ก้านโยก ล็อค)-เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อการรับรอง: DNV GL, CE/UL/CSA-

฿ 2,291.61

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10-----Han, EMC, 25, ฝากระโปรงหน้า, ทางเข้าด้านข้าง, M25อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล)ไม่เคลือบผิว (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)ชนิดไม่เคลือบ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-IP65------40 ถึง +125---เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อการรับรอง: DNV GL, CE/UL/CSA-

฿ 1,833.68

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10-----ฮาน, 6, EMC/B, HTE, M32 (HT)อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)ไม่เคลือบผิว (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)ชนิดไม่เคลือบ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-IP65------40 ถึง +125/ - 40 ถึง +200 (°C ด้วยส่วนประกอบที่มีอุณหภูมิสูงของฮั่น)---เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อการรับรอง: DNV GL, CE/UL/CSA-

฿ 1,428.39

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10-----ฮาน, 6, EMC/B, HSE, M32 (HT)อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)ไม่เคลือบผิว (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)ชนิดไม่เคลือบ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)-IP65------40 ถึง +125/ - 40 ถึง +200 (°C ด้วยส่วนประกอบที่มีอุณหภูมิสูงของฮั่น)---เครื่องดูดควัน / ตัวเสื้อการรับรอง: DNV GL, CE/UL/CSA-

กำลังโหลด …

  1. 1