(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· คอนเนคเตอร์ ล็อค สองชั้น งานรับน้ำหนักมาก และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย กรุณาตรวจสอบ เกลียวนอก ตัวเมีย ก่อนสั่งซื้อ คุณสามารถเลือกได้ 2 แบบ: สกรู เกลียวและขั้ว ตะกั่วบัดกรี
รหัสสินค้า |
---|
09-70-006-2616 |
09-70-006-2813 |
09-70-014-2614 |
09-70-014-2811 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 637.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Staf, 06, ตำแหน่ง, M, เม็ดมีด, สกรู | ||
฿ 680.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Staf, 06, ตำแหน่ง, F, เม็ดมีด, สกรู | ||
฿ 630.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Staf, 14, pos., M, เม็ดมีด, สกรู | ||
฿ 1,228.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Staf, 14, pos., F, เม็ดมีด, สกรู |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีเอไมด์ (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | สี | สีดำ (เม็ดมีด) |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟกระชาก(kV) | 0.8 | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ(mm2) | 1.5 | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า(Ω) | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 |
ความต้านทานหน้าสัมผัส(mΩ) | ≤2 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) | -40 ถึง +100 | รอบการผสมพันธุ์ | ≥500 |
เปลวไฟหน่วง | UL 94HB | ระดับมลพิษ | 3 | ขันให้แน่น(Nm) | 0.25 |
สังเกต | EN 60664-1, IEC 61984 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง