(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Han คอนเนคเตอร์ สปริงเสริมเกลียว อุตสาหกรรม (สีเทากรวด) · ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1,มาตรฐาน ตัวแทน: UL/CSA,สี: RAL7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด),ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (Ω): ≥ 10¹⁰,ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (°C): -40 ถึง +125,รอบการผสมพันธุ์: ≥500
รหัสสินค้า |
---|
09-38-008-2602 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | แรงดันไฟกระชาก (kV) | พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ (mm2) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด (mm) | ความยาว ถอด (mm) | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ) | เปลวไฟหน่วง | ระดับมลพิษ | ขันให้แน่น (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,316.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Han K 4/4-M 10 ถึง 20 mm | โพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส) | กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส) | 8, 4 (สัญญาณ) | 10 ถึง 22, 0.14 ถึง 2.5 (สัญญาณ) | ≤8.9, ≤11 (22 มม.2) | 11 ถึง 12, 13 ถึง 14 (22 mm2), 7 ถึง 9 (สัญญาณ) | ≤0.5, ≤3 (พื้นที่สัญญาณ) | UL 94V-0 | 3, 3 (พื้นที่สัญญาณ) | 3 (10 มม. 2), 4 (16 มม. 2), 4 (22 มม.2) |
กำลังโหลด …
สี | RAL7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) | ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า(Ω) | ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) | -40 ถึง +125 |
---|---|---|---|---|---|
รอบการผสมพันธุ์ | ≥500 | สังเกต | EN 60664-1, IEC 61984, การรับรอง: DNV GL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง