1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Han, Industrial Connector, Insert (Pebble Gray)

Han, Industrial Connector, Insert (Pebble Gray)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,104.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Han คอนเนคเตอร์ สปริงเสริมเกลียว อุตสาหกรรม (สีเทากรวด) · ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1,มาตรฐาน ตัวแทน: UL/CSA,สี: RAL7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด),ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (Ω): ≥ 10¹⁰,ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (°C): -40 ถึง +125,รอบการผสมพันธุ์: ≥500

รหัสสินค้า
09-38-006-2611
09-38-008-2601
09-38-008-2602
09-38-008-2701
09-38-012-2601
09-38-012-2701
09-38-018-2701
09-38-042-3001
09-38-042-3101
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว แรงดันไฟกระชาก
(kV)
พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ
(mm2)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด
(mm)
ความยาว ถอด
(mm)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
เปลวไฟหน่วง ระดับมลพิษ ขันให้แน่น
(Nm)

฿ 2,605.86

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -Han K 4/0 ขาพิน เกลียวนอก เม็ดมีด 4 80 แอมป์ contaโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)81.5 ถึง 16-14≤0.3UL 94V-033 (10 mm2), 1.2 (1.5 mm2), 3 (6 mm2), 3 (16 mm2), 3 (4 mm2), 2 (2.5 มม.2)

฿ 4,316.13

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10Han K 4/4-M 6 ถึง 16 mm2 นิ้วป้องกันโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)8, 4 (สัญญาณ)6 ถึง 16, 0.14 ถึง 2.5 (สัญญาณ)≤8.911 ถึง 12, 7 ถึง 9 (สัญญาณ)≤0.5, ≤3 (พื้นที่สัญญาณ)UL 94V-03, 3 (พื้นที่สัญญาณ)2 (6 mm2), 3 (10 mm2), 4 (16 มม.2)

฿ 4,316.13

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10Han K 4/4-M 10 ถึง 20 mmโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)8, 4 (สัญญาณ)10 ถึง 22, 0.14 ถึง 2.5 (สัญญาณ)≤8.9, ≤11 (22 มม.2)11 ถึง 12, 13 ถึง 14 (22 mm2), 7 ถึง 9 (สัญญาณ)≤0.5, ≤3 (พื้นที่สัญญาณ)UL 94V-03, 3 (พื้นที่สัญญาณ)3 (10 มม. 2), 4 (16 มม. 2), 4 (22 มม.2)

฿ 4,854.19

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10Han K 4/4-F 6 ถึง 16 mm2 finger protโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)8, 4 (สัญญาณ)6 ถึง 16, 0.14 ถึง 2.5 (สัญญาณ)≤8.911 ถึง 12, 7 ถึง 9 (สัญญาณ)≤0.5, ≤3 (พื้นที่สัญญาณ)UL 94V-03, 3 (พื้นที่สัญญาณ)2 (6 mm2), 3 (10 mm2), 4 (16 มม.2)

฿ 3,727.74

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ฮัน เค 4/8 ตำแหน่ง M เม็ดมีด สกรู combiโพลีเอไมด์ (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)6, 6 (สัญญาณ)1.5 ถึง 16, 0.5 ถึง 2.5 (สัญญาณ)-14, 7.5 (สัญญาณ)≤0.3, ≤1 (พื้นที่สัญญาณ)UL 94HB3, 3 (พื้นที่สัญญาณ)3 (10 mm2), 1.2 (1.5 mm2), 3 (6 mm2), 3 (16 mm2), 3 (4 mm2), 2 (2.5 mm2), 0.5 (สัญญาณ)

฿ 4,672.26

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ฮัน เค 4/8 ตำแหน่ง F เม็ดมีด สกรู combiโพลีเอไมด์ (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)6, 6 (สัญญาณ)1.5 ถึง 16, 0.5 ถึง 2.5 (สัญญาณ)-14, 7.5 (สัญญาณ)≤0.3, ≤1 (พื้นที่สัญญาณ)UL 94HB3, 3 (พื้นที่สัญญาณ)3 (10 mm2), 1.2 (1.5 mm2), 3 (6 mm2), 3 (16 mm2), 3 (4 mm2), 2 (2.5 mm2), 0.5 (สัญญาณ)

฿ 4,889.03

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ฮัน เค 6/12 ตำแหน่ง F เม็ดมีดโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)8, 4 (สัญญาณ)2.5 ถึง 8, 0.2 ถึง 2.5 (สัญญาณ)≤6.18 ถึง 9 (6 มม. 2), 5 ถึง 6 (2.5 มม. 2), 5 ถึง 6 (4 มม. 2), 7.5 (สัญญาณ)≤0.5, ≤3 (พื้นที่สัญญาณ)UL 94V-03, 3 (พื้นที่สัญญาณ)2 (6 mm2), 1.5 (4 mm2), 1.5 (2.5 mm2), 0.5 (สัญญาณ)

฿ 2,144.13

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ฮัน เค 6/36 ตำแหน่ง M เม็ดมีด หางปลาโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด)-8, 2.5 (สัญญาณ)1.5 ถึง 6, 0.14 ถึง 2.5 (สัญญาณ)≤5--UL 94V-03, 3 (พื้นที่สัญญาณ)-

฿ 2,104.26

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10ฮัน เค 6/36 ตำแหน่ง F เม็ดมีด หางปลา combiโพลีคาร์บอเนต (เม็ดมีด มีด) / ทองแดงผสม (หน้าสัมผัส)กระบวนการชุบผิวเงิน (หน้าสัมผัส)8, 2.5 (สัญญาณ)1.5 ถึง 6, 0.14 ถึง 2.5 (สัญญาณ)≤5--UL 94V-03, 3 (พื้นที่สัญญาณ)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี RAL7032 (สีเทากรวด) (เม็ดมีด) ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า(Ω) ≥ 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) -40 ถึง +125
รอบการผสมพันธุ์ ≥500 สังเกต EN 60664-1, IEC 61984, การรับรอง: DNV GL