1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ/ เม็ดมีด มีด (เจ็ทสีดำ) (09-40-006-0311)

CONNECTOR

Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ/ เม็ดมีด มีด (เจ็ทสีดำ) (09-40-006-0311)
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
  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • [เกี่ยวกับการแกะสลักเครื่องหมาย CE]
    ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นไปตามข้อกำหนด CE แรงดันไฟฟ้าต่ำเมื่อก่อน แต่ ณ เดือนมีนาคม 2020 เครื่องหมาย CE จะถูกสลักไว้ที่ส่วนที่มองเห็นได้ของตัว ตัวเสื้อ ประทุน
    ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือประสิทธิภาพ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจะใช้เวลาหลายปี การจัดส่งของคุณอาจมีทั้งรุ่นเก่าและใหม่ ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

รายละเอียดสินค้า

Han, ฝาปิด คอนเนคเตอร์ฮู้ด อุตสาหกรรม / ตัว ตัวเสื้อ/ เม็ดมีด มีด (jet back)

รหัสสินค้า
09-40-006-0311
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค วัสดุ ขันให้แน่น
(Nm)

฿ 1,590.97

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 10Han, 6, HPR, แผง ฐานรอง/แผ่นรอง , ล็อค สกรูอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป, ทนต่อ การกัดกร่อน (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล); สเตนเลส (ล็อค)4 (น้ำยาล็อคเกลียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA กระบวนการเตรียมผิว สีฝุ่น (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ)
สี RAL9005 (เจ็ทแบล็ค) (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ) คะแนนการป้องกัน IP65, IP69/IPX9K ( สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ISO 20653 ), IP68 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°C) -40 ถึง +125
สังเกต การรับรอง: DNV GL;ประเภทการจัดอันดับ UL 50 / UL 50E สอดคล้องตามมาตรฐาน: 12,4,4X

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 09-40-006-0311 ในชุด Han, คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม , ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ/ เม็ดมีด มีด (เจ็ทสีดำ)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
09-40-024-0311
09-40-024-5411
09-40-703-0311
19-40-006-0412
19-40-010-0412
19-40-010-0511
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค วัสดุ ขันให้แน่น
(Nm)

฿ 2,001.29

1 ชิ้น 5 วัน 10Han, 24, HPR, แผง ฐานรอง/แผ่นรอง , ล็อค สกรูอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป, ทนต่อ การกัดกร่อน (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); NBR (ซีล); สเตนเลส (ล็อค)4 (น้ำยาล็อคเกลียว)

฿ 1,590.97

1 ชิ้น 5 วัน 10Han, 24, HPR, ฝาครอบ, ล็อค สกรูอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป, ทนต่อ การกัดกร่อน (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); สเตนเลส (ล็อค)4 (น้ำยาล็อคเกลียว)

฿ 1,090.45

1 ชิ้น 5 วัน 10Han, 3, HPR, แผง ฐานรอง/แผ่นรอง , ล็อค สกรูสังกะสีหล่อ (เครื่องดูดควัน / ตัว ตัวเสื้อ); FPM, NBR (ซีล)2 (น้ำยาล็อคเกลียว)

฿ 2,260.65

1 ชิ้น 5 วัน 10Han, 6, HPR, ฝากระโปรงหน้า, รายการด้านบน, M32, สกรู ล็อคอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป, ทนต่อ การกัดกร่อน (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); สเตนเลส (ล็อค)4 (น้ำยาล็อคเกลียว)

฿ 2,516.13

1 ชิ้น 5 วัน 10Han, 10, HPR, ฝากระโปรงหน้า, รายการด้านบน, M32, สกรู ล็อคอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป, ทนต่อ การกัดกร่อน (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); สเตนเลส (ล็อค)4 (น้ำยาล็อคเกลียว)

฿ 2,338.06

1 ชิ้น 5 วัน 10Han, 10, HPR, ฝากระโปรงหน้า, ข้าง, M25, สกรู ล็อค อคอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป, ทนต่อ การกัดกร่อน (ฝากระโปรง / ตัว ตัวเสื้อ); สเตนเลส (ล็อค)4 (น้ำยาล็อคเกลียว)