1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดท่อ PVC

เครื่องตัดท่อ PVC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 836.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือตัดเจาะ ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ ท่อ PVC ท่อพลาสติก สังเคราะห์ ยืดหยุ่น และท่อ ท่อพลาสติก อื่นๆ
· การผสมผสานระหว่างตัว อะลูมิเนียมอัลลอย ตัวเครื่อง น้ำหนักเบา และ ใบมีดลบคม สเตนเลส คม เครื่องมือ ประเภทวงล้อทำให้การตัดทำได้ง่าย
 ( เครื่องตัด ท่อ PVC 63 ใช้ ใบมีดลบคม เหล็กกล้า SK )
· กลไก เปิด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ทำให้ปล่อย ใบมีดลบคม ได้ด้วยมือเดียว
 (ไม่สามารถใช้กับเครื่องตัด ท่อ PVC 63.)
· ด้วยเครื่องตัด ท่อ PVC 42 คุณสามารถปรับขนาดช่องเปิด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เป็น ⌀27 มม. หรือ ⌀42 มม. โดยใช้ตัว สต๊อปเปอร์ ปรับเส้นผ่านศูนย์กลางการเปิด

รหัสสินค้า
MC-V27
MC-V27H
MC-V42
MC-V42H
MC-V63
MC-V63H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น รองรับการใช้งาน รองรับการใช้งาน

฿ 3,631.97

TOOL FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 6 วัน ใบมีดลบคม เปลี่ยนสำหรับ MC-V27-

฿ 836.51

TOOL FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 6 วัน --ตัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: สูงสุด ⌀27 mm (สูงสุด VE-22)

฿ 4,367.82

TOOL FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 6 วัน ใบมีดลบคม เปลี่ยนสำหรับ MC-V42-

฿ 920.93

TOOL FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 6 วัน --ตัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: สูงสุด ⌀42 มม. (สูงสุด VE-36)

฿ 6,123.90

TOOL FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 6 วัน --ตัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: สูงสุด ⌀63 มม. (สูงสุด VE-54)

฿ 1,906.13

TOOL FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 6 วัน ใบมีดลบคม เปลี่ยนสำหรับ MC-V63-

กำลังโหลด …

  1. 1