1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค้อนง่าย

TOOL FOR ELECTRIC FACILITIES

ค้อนง่าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,874.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ค้อนใหม่ที่ให้คุณตอกตะปูได้ง่ายในสถานที่ที่การใช้ค้อน มาตรฐาน ทำได้ยาก
· ขจัดความผิดพลาดและอนุญาตให้กระทำการตอกอย่างรวดเร็ว
· ตัวจับชิ้นงาน ยาง ป้องกันการลื่นไถล
· LH-270 มีขนาดกะทัดรัดความ ตัวเครื่อง ความยาวรวม เพียง 270 มม. แต่ ตัวจับชิ้นงาน ขยายออกเป็นสองขั้นตอนเพื่อให้ออกแรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่เหนือกว่า สามารถเก็บไว้ในกล่อง เครื่องมือ

รหัสสินค้า
LH-700
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,874.57

TOOL FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น ความยาว(mm) 730 มิติ L(mm) 730

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LH-700 ในชุด ค้อนง่าย