1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเกลวัด เด็นโกะ (150มิลลิเมตร ไม้บรรทัด แบบตรง ที่มีขนาด ขดลวด / ท่อเหล็ก)

TOOL FOR ELECTRIC FACILITIES

สเกลวัด เด็นโกะ (150มิลลิเมตร ไม้บรรทัด แบบตรง ที่มีขนาด ขดลวด / ท่อเหล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 208.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไม้บรรทัด แบบตรง ขนาด 150 มม. พร้อมขนาดสำหรับเส้น IV และท่อ VE (คล้ายกับท่อร้อยสายไฟ เหล็กกล้า หนา / ท่อ CD)
· สเกลวัด สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS Class 1 ( สเตนเลส นเลสสตีล การขัดเงา สีเงิน) มีความแข็งแรงและทนทาน
· ขนาดที่กะทัดรัดทำให้ ไม้บรรทัด ใช้งานง่ายและพกพาไว้ในกระเป๋าเสื้อ

รหัสสินค้า
DS-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 208.26

TOOL FOR ELECTRIC FACILITIES 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ขนาดที่เกี่ยวข้อง สี เงิน ความยาว(mm) 175
ระดับมาตรฐาน สเตนเลส สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS Class 1 พร้อม การขัดเงา สีเงิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DS-15 ในชุด สเกลวัด เด็นโกะ (150มิลลิเมตร ไม้บรรทัด แบบตรง ที่มีขนาด ขดลวด / ท่อเหล็ก)