1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อค สีดำ คุณสมบัติทนไฟ

PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES

บล็อค สีดำ คุณสมบัติทนไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 226.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย บล็อค ( วัสดุ อุด ) และสีโป๊ว
· การติดตั้งทำได้ง่าย — เพียงแค่ เม็ดมีด บล็อค แล้วเติมด้วยผงสำหรับอุดรู
· เลือกจากสองช่วงตึกที่มีขนาดต่างกัน บล็อกสามารถติดตั้งได้ง่ายเพราะไม่มีการตัดที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
MTKS-B-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 226.05

PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES 10 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ที่เกี่ยวข้องกับการอุดรูรั่ว/การซีล สี สีดำ ความยาว(mm) 100
ประเภทผลิตภัณฑ์ ขนาดครึ่งนึง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MTKS-B-H ในชุด บล็อค สีดำ คุณสมบัติทนไฟ