1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดักส์/ท่อลม ภายใน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การขัดเงา ที่สวยงามที่เกิดจากความ มันวาว และความเงางามของ อะลูมิเนียม ไม่ได้ทำให้ความสวยงามภายในห้องโดยสารลดลง
· มีให้เลือกทั้งสีเงิน สีขาว และสีดำ ทำให้สามารถเลือกสีที่เข้ากับการตกแต่งภายในได้
· ทำจาก อะลูมิเนียม เพื่อสภาพอากาศที่ดีเยี่ยมและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
· ส่วนล่างของ ตัวเครื่อง ดักส์/ท่อลม ภายใน (4 ม.) มี 32 น็อคเอาท์ ขจัดความจำเป็นในการเจาะเมื่อ อุปกรณ์สายไฟ
· น้ำหนักเบา ทำให้การขนส่งและติดตั้งทำได้ง่าย
· ฝาปิด กลอนล็อค ซึ่งสามารถติดตั้ง/ถอดได้ในขั้นตอนเดียว—ยังทำให้การดึงเข้า/ดึงออก งานซ่อมบำรุง และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สายเคเบิลทำได้ง่าย

รหัสสินค้า
DC-41
DC-41K
DC-41W
DCF-4
DCF-4K
DCF-4W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี รุ่น รายละเอียดสี

฿ 100.00

DUCT 1 ชิ้น ขอราคา อื่น ๆผลิตภัณฑ์หลักเงิน

฿ 100.00

DUCT 1 ชิ้น ขอราคา อื่น ๆผลิตภัณฑ์หลักสีดำ

฿ 100.00

DUCT 1 ชิ้น ขอราคา ขาวผลิตภัณฑ์หลักสีขาว

฿ 100.00

DUCT 1 ชิ้น ขอราคา อื่น ๆฝาเงิน

฿ 100.00

DUCT 1 ชิ้น ขอราคา อื่น ๆฝาสีดำ

฿ 100.00

DUCT 1 ชิ้น ขอราคา ขาวฝาสีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1