1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่อง เต้ารับ แบบเหลี่ยม ฝัง (ไม่มี สตัด)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 144.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไม่มี End stopper (มีรู ⌀11)
· มี รูติดตั้ง บาร์ขนาด 4 มม. ที่สะดวกสำหรับป้องกันการ แบบเอียงได้ กล่อง (ไม่จำเป็นต้อง สกรู ให้แน่น)
· เป็น ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน พลาสเตอร์ริง (ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) )

รหัสสินค้า
CDO-4AZ
CDO-4BZ
CDO-5BZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด

฿ 144.71

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 7 วัน แบบเหลี่ยม กลาง (แบบตื้น)

฿ 193.94

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 6 วัน แบบเหลี่ยม กลาง (แบบลึก)

฿ 311.61

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 7 วัน แบบเหลี่ยม ขนาดใหญ่ (แบบลึก)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเทา วัสดุ เรซิน