(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์กันน้ำ สามารถเลือกท่อ รองรับการใช้งาน ตั้งแต่ Miraflex MF 14 ถึง 36 มีให้เลือก 4 สี
รหัสสินค้า |
---|
FPK-16FH |
FPK-22FH |
FPK-28FH |
FPK-36FH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางน็อคเอาท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 193.94 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | MIRAFLEX MF16 | ø 27 | ||
฿ 233.81 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | MIRAFLEX MF22 | ø 27 | ||
฿ 279.48 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | MIRAFLEX MF28 | ø 34 | ||
฿ 411.48 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | MIRAFLEX MF36 | ø 42 |
กำลังโหลด …
สี | สีเทา | วัสดุ | เรซิน | สี | สีเทา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง