(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง เรซิ่น ตัวเครื่อง น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้อย่างง่ายดาย
· โครงสร้างทรง แบบกลม ให้ ความยืดหยุ่น ในการเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก แบบ 360° (ผ่าน คอนเนคเตอร์)
* ใช้ ปะเก็น คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์เมื่อติด คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์
· การติดตั้ง พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ชั่นสามารถแยกบรรทัดกระแสสูงและกระแสต่ำ
· ชุดคิทแบบ แบบกลม ไม่มี ท่อเหล็ก และต้องประกอบ ใช้ ท่อเหล็ก VU เชิงพาณิชย์ใดๆ ที่ตัดให้ได้ความยาวที่ต้องการ เพื่อสร้างแฮนเดิลที่เหมาะสมกับ พื้นที่ปฏิบัติงาน
สี | สีเทา | วัสดุ | เรซิน | ชนิด | แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
บังคับฝาปิดท่อระบาย | MKPBR-300 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHR-3045 ในชุด มิไร แฮนด์โฮล (แบบกลม) (เรซิ่น)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง